Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Bộ chia T
Thương hiệu EPIC®
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ Sensor/Actuator
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.023 kg
Đặc tính điện
Điện áp định mức 60 V DC theo IEC
Dòng điện định mức 4 A theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Loại lắp ráp Có thể cấu hình tại hiện trường
Vật liệu cấu thành phần mã hóa Polyurethane nhiệt dẻo
Đã mã hóa Đúng vậy
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Vật liệu thành phần mã hóa, tên viết tắt TPU
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Ni/Au
Loại đầu nối Ổ cắm
Định dạng đầu nối M 12
Loại dây rút cáp Phích cắm cho ổ cắm 2 lỗ
Loại ren Hệ mét
Biến thể nhà ở Bộ chia T
Loại kết nối dây dẫn Khóa vít
Kích thước ren M 12
Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà màu đen
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Polyurethane nhiệt dẻo
Có chỉ Đúng vậy
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt TPU
Có thể tái sử dụng Đúng vậy
Số lượng tiếp điểm 5
Loại khóa Ren vít
Hiển thị trạng thái Không
Loại kết nối Phân phối T
Có lớp chống nhiễu Không
Loại mã hóa Mã A
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Đặc điểm sản phẩm
Chỉ số bảo vệ IP IP 65, IP 67
Mức độ ô nhiễm 3
Chống rung Đúng vậy
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -25
Nhiệt độ hoạt động tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Dấu CE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • DeviceNet là nhãn hiệu đã đăng ký của tổ chức người dùng ODVA.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® DATA CAN M12T
Article number Loại sản phẩm Định dạng đầu nối
22260765 Bộ chia T M 12