AB-C5-M12Y-2XM12FS V
bộ chia chữ Y; Sensor/Actuator; M 12 (Mã A); Phích cắm/ổ cắm; Thẳng

AB-C5-M12Y-2XM12FS V
bộ chia chữ Y; Sensor/Actuator; M 12 (Mã A); Phích cắm/ổ cắm; Thẳng
AB-C5-M12Y-2XM12FS V
1.137.000₫
/

AB-C5-M12Y-2XM12FS V
1.137.000₫
/
Còn hàng (140)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Cost-saving due to quick and easy installation, Space-saving due to compact dimensions, Fast and easy error tracking
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | bộ chia chữ Y |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | Sensor/Actuator |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.026 kg |
Đặc tính điện
| Dòng điện định mức | 4 A theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất) |
| Loại quá áp | II |
| Điện áp định mức | 60 V DC theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất) |
Thiết kế sản phẩm
| Loại lắp ráp | Đúc phủ |
| Vật liệu cấu thành phần mã hóa | Polyurethane nhiệt dẻo |
| Chiều dài tổng cộng | 50.1 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Vật liệu thành phần mã hóa, tên viết tắt | TPU |
| Định dạng đầu nối | M 12 |
| Loại dây rút cáp | Phích cắm cho ổ cắm 2 lỗ |
| Loại ren | Hệ mét |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Kích thước ren | M 12 |
| Chiều rộng tổng thể | 32.8 |
| Số lượng tiếp điểm | 5 |
| Chiều cao tổng thể | 14.8 |
| Hiển thị trạng thái | Không |
| Loại kết nối | Phân phối hình chữ Y |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Loại mã hóa | Mã A |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ vàng |
| Đã mã hóa | Đúng vậy |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Ni/Au |
| Loại đầu nối | Phích cắm/ổ cắm |
| Biến thể nhà ở | bộ chia chữ Y |
| Loại kết nối dây dẫn | Kết nối bằng vít |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Polyurethane nhiệt dẻo |
| Có chỉ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | TPU |
| Có thể tái sử dụng | Đúng vậy |
| Loại khóa | Ren vít |
| Vật liệu làm kín | Cao su acrylonitrile-butadiene |
Đặc điểm sản phẩm
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 65, IP 67 |
| Chống ăn mòn | Không |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -25 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 90 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Chống rung | Không |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 90 |
| Mô-men siết | 0.4 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | M12 theo tiêu chuẩn IEC 61076-2-101 |
| Dấu CE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.