Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm bộ chia chữ Y
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ Sensor/Actuator
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.026 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 4 A theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất)
Loại quá áp II
Điện áp định mức 60 V DC theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất)
Chân nối cầu 2 + 4
Thiết kế sản phẩm
Loại lắp ráp Đúc phủ
Vật liệu cấu thành phần mã hóa Polyurethane nhiệt dẻo
Chiều dài tổng cộng 50.1
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Vật liệu thành phần mã hóa, tên viết tắt TPU
Định dạng đầu nối M 12
Loại dây rút cáp Phích cắm cho ổ cắm 2 lỗ
Loại ren Hệ mét
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Kích thước ren M 12
Chiều rộng tổng thể 32.8
Số lượng tiếp điểm 3+PE
Chiều cao tổng thể 14.8
Hiển thị trạng thái Không
Loại kết nối Phân phối hình chữ Y
Có lớp chống nhiễu Không
Loại mã hóa Mã A
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Lớp phủ tiếp điểm Mạ vàng
Đã mã hóa Đúng vậy
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Ni/Au
Loại đầu nối Phích cắm/ổ cắm
Biến thể nhà ở bộ chia chữ Y
Loại kết nối dây dẫn Kết nối bằng vít
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Polyurethane nhiệt dẻo
Có chỉ Đúng vậy
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt TPU
Có thể tái sử dụng Đúng vậy
Loại khóa Ren vít
Vật liệu làm kín Cao su acrylonitrile-butadiene
Đặc điểm sản phẩm
Chỉ số bảo vệ IP IP 65, IP 67
Chống ăn mòn Không
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -25
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -25
Nhiệt độ hoạt động tối đa 90
Mức độ ô nhiễm 3
Chống rung Không
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 90
Mô-men siết 0.4
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC M12 theo tiêu chuẩn IEC 61076-2-101
Dấu CE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SENSOR M8Y | M12Y
Article number Số lượng tiếp điểm Kích thước ren Định dạng đầu nối
22260600 3+PE M 12 M 12
22260601 3+PE M 12 M 12
22260602 5 M 12 M 12
22260603 3 M 8 M 8
22260604 3 M 8 M 8