Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 912.000  kg/km
Copper index (lb) 6127.700  lb
Trọng lượng 1010 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 100/100 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.206  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 1  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn EN 50525-2-81 H01N2-D
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H01N2-D
Đường kính ngoài tối thiểu 17.1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 95  mm²
Kích thước cáp 1X95
Có lớp chống nhiễu Không
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Số lõi 1
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Đường kính ngoài tối đa 18.8
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -20
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 85
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -20
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 94.0  mm
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 94.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 5 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn Không
Khả năng chống dầu theo EN 50363-2-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 85
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-81
Được chứng nhận HAR Đúng vậy
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
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from H01N2-D
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
2210700 1 Không 16 8.8 9.8 198 kg/km
2210701 1 Không 25 10.1 11.3 305 kg/km
2210702 1 Không 35 11.4 12.6 415 kg/km
2210703 1 Không 50 13.2 14.6 555 kg/km
2210704 1 Không 70 15.3 16.9 765 kg/km
2210705 1 Không 95 17.1 18.8 1010 kg/km
2210706 1 Không 120 19.2 21.1 1262 kg/km
2210707 1 Không 150 21.1 23.2 1590 kg/km
2210708 1 Không 240 25.8 27.7 2361 kg/km
2310026 1 Không 10 7.7 8.7 171 kg/km