Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp bus
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ CAN
Copper index 34.000  kg/km
Copper index (lb) 228.470  lb
Trọng lượng 71 kg/km
Đặc tính điện
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 120
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn 19 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 1X2X0.5+1X0.5
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 1
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Cáp bốn lõi xoắn sao
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Quấn bên ngoài lớp sàng lọc Lớp bọc bằng vải không dệt
Số lõi 3
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyolefin
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PO
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Số lượng dây đấu 19
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không halogen theo IEC 60754-1
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Chống axit Đúng vậy
Cáp Kết nối nhanh (FC) Không
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -45
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống ozone Đúng vậy
Chịu kiềm Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 45.6  mm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 76.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -45 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50264-1 EM104
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt MVB theo tiêu chuẩn IEC 61375-3-1
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL3
Tiêu chuẩn truyền thông cho các ứng dụng đường sắt TCN theo tiêu chuẩn IEC 61375
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® TRAIN
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2173000 1X2X0.5 7.6 68 kg/km
2173001 1X2X0.5+1X0.5 7.6 71 kg/km
2173002 2X2X0.5 8.3 79 kg/km
2173003 2X2X0.5+4X0.25 8.1 90 kg/km
2173004 1X2X0.75 9.0 80 kg/km