Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp Ethernet đã được lắp ráp sẵn
Thương hiệu ETHERLINE®
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ Ethernet
Copper index 56.000  kg/km
Đơn vị giao hàng 1.000
Copper index (lb) 376.305  lb
Trọng lượng 0.12 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu của lớp vỏ ngoài xanh lá cây
Số lõi 8
Kích thước cáp 8X
Có lớp chống nhiễu

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Chỉ số bảo vệ IP IP 20
Số chu kỳ chèn tối thiểu 750
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Loại cáp Ethernet Cat.6A
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC RJ45 theo tiêu chuẩn IEC 60603-7-51
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm