Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp Ethernet đã được lắp ráp sẵn
Thương hiệu ETHERLINE®
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ EtherCAT
Copper index 200.000  kg/km
Đơn vị giao hàng 1.000
Copper index (lb) 440.927  lb
Trọng lượng 0.442 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đã mã hóa

Số lõi 4
Kích thước cáp 4X
Có lớp chống nhiễu

Loại mã hóa Mã hóa D
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Chỉ số bảo vệ IP IP 67
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100 / 100
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Loại cáp Ethernet Cat.5e
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 50
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -30
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC M8 theo tiêu chuẩn IEC 61076-2-104
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV