Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ETHERLINE®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ Ethernet
Copper index 60.000  kg/km
Copper index (lb) 403.183  lb
Trọng lượng 101 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 D
Điện áp danh định 50 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất)
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 16.0
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 10000
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.79
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.3
Thiết kế đầu dẫn dây dẫn rắn
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2x(4x2x23/1AWG)
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Cặp song sinh tách rời
Số cặp 8
Màu của lớp vỏ ngoài màu vàng
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Loại chống nhiễu từng cặp Tấm nhựa cán nhôm
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt S/FTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Mã hóa màu dây dẫn Mã hóa màu PROFINET 4 cặp
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 16
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 23 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Có lớp giáp

Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 1021
Số lượng dây đấu 1
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt LSZH
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu 0
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -20
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 60
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 28.8  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển 0 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.7A
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 57.6  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 8 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -20 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể cuộn lại

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 50
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Hình dạng cáp Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Khả năng chống cháy theo Copper index calc export Trọng lượng
2170614 4x2x23/1AWG Vòng 7.5 IEC 60332-3-24, IEC 60332-1-2 60 kg/km
2170971 4x2x23/1AWG Vòng 7.4 IEC 60332-3-24 56 kg/km
2170972 2x(4x2x23/1AWG) Cặp song sinh tách rời 7.4 IEC 60332-3-24 113 kg/km
2170980 4x2x23/1AWG Vòng 7.2 IEC 60332-1-2 50 kg/km
2170981 2x(4x2x23/1AWG) Cặp song sinh tách rời 7.2 IEC 60332-1-2 101 kg/km