ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH



ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH
ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH
50.925₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ETHERLINE® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | Ethernet |
| Copper index | 18.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 120.955 lb |
| Trọng lượng | 60 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 100 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 | A |
| Điện áp danh định | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE) |
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 172 |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 1000 |
| Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) | 0.68 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 1 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1 |
| Điện áp định mức giữa các lõi | 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 0.95 |
| Thiết kế đầu dẫn | dây dẫn rắn |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 5.7 |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4x2x24/1AWG |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu cam |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | U/UTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Số lõi | 8 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 24 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Có lớp giáp |
|
| Đường kính ngoài tối đa | 6.3 |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 2003 |
| Số lượng dây đấu | 1 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-2 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | 0 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -20 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 60 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | 0 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 25.2 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | 0 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Loại cáp Ethernet | Cat.6 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 50.4 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 50 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 8 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -20 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể cuộn lại |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® LAN 350 Cat.6
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Có lớp chống nhiễu | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chống dầu | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170954 | 4X2X24/1AWG | Không | 6.0 | Không | 60 kg/km | ||
| 2170955 | 4x2x24/1AWG | Không | 6 | Không | 60 kg/km | ||
| 2170956 | 4x2x23/1AWG | Đúng vậy | 7.4 | Không | 54 kg/km |