Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm cáp Ethernet
Copper index 39.000  kg/km
Copper index (lb) 262.068  lb
Trọng lượng 63 kg/km
Đặc tính điện
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp danh định 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất)
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 146
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 100
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.67
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Điện áp định mức giữa các lõi 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất)
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 0.9
Thiết kế đầu dẫn 19 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2x2x26/19AWG + 1x2x22/19AWG
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 3
Màu của lớp vỏ ngoài xanh lá cây
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt SF/UTP
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Quấn bên ngoài lớp sàng lọc Lớp bọc bằng vải không dệt
Số lõi 6
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 26 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 6018
Số lượng dây đấu 19
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -30
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Số chu kỳ uốn tối đa 1000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 55.2  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -30
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 41.4  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.5e
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 55.2  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 70
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 8 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 8 lần đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 5
Có thể cuộn lại

Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 70
Đối với tải xoắn

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 20978 theo UL 758 (e-file number: E63634)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Số lõi Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2170937 2x2x26/19AWG + 1x2x22/19AWG 6 6.9 63 kg/km