ETHERLINE® FIRE Cat.6 PH120 4x2x22/1 AWG

ETHERLINE® FIRE Cat.6 PH120 4x2x22/1 AWG
ETHERLINE® FIRE Cat.6 PH120 4x2x22/1 AWG
511.744₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ETHERLINE® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| Copper index | 48.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 322.547 lb |
| Trọng lượng | 139 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 100 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 | D |
| Điện áp danh định | 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất) |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE) |
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 59.1 |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 1000 |
| Điện áp thử nghiệm | 0.6 kV |
| Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) | 0.65 |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 1.6 |
| Thiết kế đầu dẫn | dây dẫn rắn |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10.6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4x2x22/1AWG |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Gói theo cặp | Sợi thủy tinh |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đỏ |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | SF/UTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Loại sàng lọc tổng quát | Băng đồng |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 22 AWG |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Có lớp giáp |
|
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 3000 |
| Số lượng dây đấu | 1 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | LSZH |
| Yếu tố neo bổ sung | Vách ngăn chữ thập |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Tính toàn vẹn chức năng theo tiêu chuẩn EN 50200 | PH120 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -20 |
| Tự dập tắt |
|
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 159.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu |
|
| Loại cáp Ethernet | Cat.6 |
| Tính toàn vẹn của lớp cách điện | IEC 60331-23 FE90 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -20 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Hành vi nhỏ giọt của CPR | d1 |
| Mật độ khói trong CPR | s1a |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Độ axit của CPR | a1 |
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | B2ca |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® FIRE
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Loại cáp Ethernet | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170913 | 4x2x22/1AWG | Cat.6 | 10.6 | 139 kg/km |