Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ETHERLINE®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ ETHERNET/IP
Copper index 30.400  kg/km
Copper index (lb) 204.300  lb
Trọng lượng 59 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 115
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 100
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.67
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 0.5
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1
Điện áp định mức giữa các lõi 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.5
Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.34  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2x2x22/7AWG
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Quấn qua bó dây Băng dính nhựa
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Cáp bốn lõi xoắn sao
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt SF/UTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Mã hóa màu dây dẫn Mã màu PROFINET cho cáp bốn lõi xoắn sao
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 22 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyolefin
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PO
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Số lượng dây đấu 7
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -10
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Ứng dụng PROFINET® Loại C
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -10
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 62.0  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -10 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.5e
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 93.0  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 70
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 10 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Có thể cuộn lại

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận bởi TÜV
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • PROFINET® là nhãn hiệu đã đăng ký của PNO (Tổ chức người dùng PROFIBUS).
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® PN Y Cat.5e BK
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Copper index calc export Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Trọng lượng
2170901 2x2x22/7AWG 6.2 59 kg/km