Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ETHERLINE®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ ETHERNET/IP
Copper index 30.400  kg/km
Copper index (lb) 204.250  lb
Trọng lượng 56 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Trung Quốc. Lưu ý: Quốc gia xuất xứ có thể thay đổi tùy thuộc vào hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận quốc gia xuất xứ cho đơn hàng của bạn.
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 D
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 118
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 100
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.66
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1
Điện áp định mức giữa các lõi 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL
Thiết kế sản phẩm
Đường kính lõi tối thiểu 1.4
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.5
Thiết kế đầu dẫn dây dẫn rắn
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.3  mm
Đường kính lõi tối đa 1.6
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 6
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2x2x22/1AWG
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Màu của lớp vỏ ngoài xanh lá cây
Loại mắc cạn Cáp bốn lõi xoắn sao
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt SF/UTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Mã hóa màu dây dẫn Mã màu PROFINET cho cáp bốn lõi xoắn sao
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 22 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Có lớp giáp

Đường kính ngoài tối đa 6.6
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 6018
Số lượng dây đấu 1
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Ứng dụng PROFINET® Loại A
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -5
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 49.5  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.5e
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 50
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo UL VW-1
Có thể cuộn lại

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL UL CMX theo UL 444 (e-file number: E236660)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Chứng nhận cUL cUL CMX theo CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • PROFINET® là nhãn hiệu đã đăng ký của PNO (Tổ chức người dùng PROFIBUS).
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® PN Cat.5e
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Khả năng chống cháy theo Trọng lượng Copper index
2170879 2x2x22/1AWG -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 6.5 CSA FT4 70 kg/km 30.400
2170891 2x2x22/1AWG -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 6.3 UL VW-1, IEC 60332-1-2 56 kg/km 30.400
2170893 2x2x22/1AWG -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 6.5 CSA FT4, IEC 60332-1-2 70 kg/km 30.400
2170933 2x2x22/1AWG -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 7.7 CSA FT4 60 kg/km 30.400