Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ETHERLINE®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ ETHERNET/IP
Copper index 31.200  kg/km
Copper index (lb) 209.600  lb
Trọng lượng 65 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Đức. Lưu ý: Quốc gia xuất xứ có thể thay đổi tùy thuộc vào hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận quốc gia xuất xứ cho đơn hàng của bạn.
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 D
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 280
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 100
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.67
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1.5
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Điện áp định mức giữa các lõi 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.5
Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.5  mm
Đường kính lõi tối đa 1.6
Đường kính ngoài tối thiểu 6.2
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2x2x22/7AWG
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Màu của lớp vỏ ngoài xanh lá cây
Loại mắc cạn Cáp bốn lõi xoắn sao
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt SF/UTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Mã hóa màu dây dẫn Mã màu PROFINET cho cáp bốn lõi xoắn sao
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 22 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Đường kính ngoài tối đa 6.8
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 6018
Số lượng dây đấu 7
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu 0
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Ứng dụng PROFINET® Loại B
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu 0
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 20.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển 0 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.5e
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 51.0  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 50
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo UL FT4
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL
Có thể cuộn lại

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 50
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận bởi TÜV

Chứng nhận UL UL CMG theo UL 13 (e-file number: E236660)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Chứng nhận cUL cUL CMG (75°C) theo CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • PROFINET® là nhãn hiệu đã đăng ký của PNO (Tổ chức người dùng PROFIBUS).
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® PN FLEX
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Copper index calc export Vật liệu nền của vỏ ngoài Imp outer dia cable sheath nom Trọng lượng Đường kính ngoài danh nghĩa
2170886 2x2x22/7AWG Polyvinylclorua 67 kg/km 6.5
2170890 2x2x22/7AWG Hợp chất không halogen 65 kg/km 6.5