ETHERLINE® CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5

ETHERLINE® CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5
ETHERLINE® CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5
346.624₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ETHERLINE® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | ETHERNET/IP |
| Copper index | 94.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 632.920 lb |
| Trọng lượng | 153 kg/km |
Đặc tính điện
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 | D |
| Điện áp danh định | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE) |
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 140 |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 100 |
| Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) | 0.81 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 1 |
| Điện áp danh định của cặp tín hiệu | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện áp danh định của lõi nguồn | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Lõi điều khiển điện áp danh định | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1 |
| Điện áp định mức giữa các lõi | 100 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Viết tắt của từ “Conductor” | 8x1.5 |
| Đường kính lõi tối thiểu | 1.4 |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 1.5 |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10.3 mm |
| Đường kính lõi tối đa | 1.6 |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 10 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 2x2x22/7AWG + 4x1,5mm² |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | 0.75 |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | xanh lá cây |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | U/SFTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Mã hóa màu dây dẫn | PROFINET Mã màu hỗn hợp |
| Số lõi | 8 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Xốp polyethylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | Foam-Skin PE |
| Đường kính ngoài tối đa | 10.6 |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 6018 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | LSZH |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -20 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Ứng dụng PROFINET® | Loại B |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -20 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -20 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 53.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -20 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Loại cáp Ethernet | Cat.5e |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 106.0 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 70 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 5 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -20 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể cuộn lại |
|
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 21282 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận bởi TÜV |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- PROFINET® là nhãn hiệu đã đăng ký của PNO (Tổ chức người dùng PROFIBUS).
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Copper index calc export | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2170887 | 2x2x22/7AWG + 4x1,5mm² | 10.3 | 153 kg/km |