Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp bus
Thương hiệu UNITRONIC®
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ SafetyBus
Copper index 49.000  kg/km
Copper index (lb) 329.200  lb
Trọng lượng 68 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 250
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 120
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu vàng
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 3
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 3X0.75
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Xốp polyethylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt Foam-Skin PE
Có lớp giáp

Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Số lượng dây đấu 24
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 8 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 60.8  mm
Không chứa PWIS

Đối với tải xoắn
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • SafetyBUS p® là nhãn hiệu đã đăng ký của Pilz GmbH & Co.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® BUS SAFETY
Article number Thiết kế đầu dẫn Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Copper index calc export Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Trọng lượng
2170295 24 × 0,20 mm Không 7.6 68 kg/km
2170885 dây siêu mảnh Đúng vậy 7.6 68 kg/km