Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp bus
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ PROFIBUS DP
Copper index 26.000  kg/km
Copper index (lb) 174.700  lb
Trọng lượng 65 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 250
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 150
Điện trở vòng lặp ở 20°C 110
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1.5
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 2.55
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số hiệu/kích thước dây dẫn 1x2x0,64
Có lớp vỏ ngoài được gia cố

Có lõi gia cố

Có dây nối đất bảo vệ

Có lớp chống nhiễu

Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) 0.64
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 1
Màu của lớp vỏ ngoài màu tím
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Quấn bên ngoài lớp sàng lọc Màng nhựa
Số lõi 2
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Xốp polyethylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt Foam-Skin PE
Có lớp giáp

Số lượng dây đấu 1
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 78.0  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 148.2  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 10 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 19 x đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Có thể cuộn lại

Đối với tải xoắn

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận bởi TÜV
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • SIMATIC® là nhãn hiệu đã đăng ký của SIEMENS AG. FIP là nhãn hiệu đã đăng ký của World FIP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® BUS PB ROBUST
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2170620 1x2x0,64 7.8 65 kg/km