Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ PROFINET
Copper index 53.000  kg/km
Copper index (lb) 356.140  lb
Trọng lượng 106 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 190.0
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 10000
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.75
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 2
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 2
Điện áp định mức giữa các lõi 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.1
Thiết kế đầu dẫn dây dẫn rắn
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4x2x23/1AWG
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 4
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong TPE
Màu của lớp vỏ ngoài xanh lá cây
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt SF/UTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Mã hóa màu dây dẫn Mã hóa màu PROFINET 4 cặp
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 8
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 23 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Xốp polyethylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt Foam-Skin PE
Có lớp giáp

Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 6018
Số lượng dây đấu 1
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Yếu tố neo bổ sung Vách ngăn chữ thập
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Ứng dụng PROFINET® Loại A
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -5
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 35.6  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.6A
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 50
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến +80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo IEC 60811-404
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50618
Có thể cuộn lại

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL UL CMX theo UL 444 (e-file number: E236660)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Chứng nhận cUL cUL CMX (75°C) theo CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • PROFINET® là nhãn hiệu đã đăng ký của PNO (Tổ chức người dùng PROFIBUS).
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® PN Cat.6A FC
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Vật liệu nền của vỏ ngoài Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2170583 4x2x23/1AWG Polyvinylclorua 8.9 114 kg/km
2170584 4x2x23/1AWG Hợp chất không halogen 8.9 111 kg/km
2170585 4x2x23/1AWG Polyurethane 8.9 106 kg/km