Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ETHERLINE®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ EtherCAT
Copper index 34.000  kg/km
Copper index (lb) 213.000  lb
Trọng lượng 63 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Đức. Lưu ý: Quốc gia xuất xứ có thể thay đổi tùy thuộc vào hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận quốc gia xuất xứ cho đơn hàng của bạn.
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 280.0
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 1000
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.68
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1.7
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.7
Điện áp định mức giữa các lõi 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 0.98
Thiết kế đầu dẫn 19 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Đường kính ngoài tối thiểu 7.5
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.15  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4x2x26/19AWG
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 4
Màu của lớp vỏ ngoài xanh lá cây
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt SF/UTP
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 8
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 26 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyolefin
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PO
Đường kính ngoài tối đa 8.1
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 6018
Số lượng dây đấu 19
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Yếu tố neo bổ sung Vách ngăn chữ thập
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -30
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 64.8  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -30
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 32.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.6
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 70
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo UL VW-1
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 8 lần đường kính ngoài
Có thể cuộn lại

Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL UL CMX theo UL 444 (e-file number: E236660)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Chứng nhận cUL cUL CMX (75°C) theo CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® Cat.6 FD
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Số lõi Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2170488 4x2x26/19AWG 8 7.8 63 kg/km