ETHERLINE® Cat. 6A H




ETHERLINE® Cat. 6A H
ETHERLINE® Cat. 6A H
235.800₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ETHERLINE® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | ETHERNET/IP, PROFINET |
| Copper index | 53.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 356.100 lb |
| Trọng lượng | 99 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 125 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 | D |
| Điện áp danh định | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (4PPoE) |
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 114.2 |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 10000 |
| Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) | 0.80 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 0.7 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1 |
| Điện áp định mức giữa các lõi | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính lõi tối thiểu | 1.45 |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 1.5 |
| Thiết kế đầu dẫn | dây dẫn rắn |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8.7 mm |
| Đường kính lõi tối đa | 1.6 |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 8.4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.34 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4X2X22/1AWG |
| Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể | 85 |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | 0.64 |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | xanh lá cây |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | S/FTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm | Không |
| Mã hóa màu dây dẫn | Mã hóa màu PROFINET 4 cặp |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 8 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 22 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Xốp polyethylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | Foam-Skin PE |
| Có lớp giáp | Không |
| Đường kính ngoài tối đa | 9 |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 6018 |
| Số lượng dây đấu | 1 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Ứng dụng PROFINET® | Loại A |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -30 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 90.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Không |
| Loại cáp Ethernet | Cat.6A |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 80 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-3-25 |
| Có thể cuộn lại | Không |
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
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- PROFINET® là nhãn hiệu đã đăng ký của PNO (Tổ chức người dùng PROFIBUS).
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ETHERLINE® Cat.6A
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Imp outer dia cable sheath nom | Vật liệu nền của vỏ ngoài | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170464 | 4X2X22/1AWG | Polyvinylclorua | 8.7 | 98 kg/km | ||
| 2170465 | 4X2X22/1AWG | Polyurethane | 8.7 | 91 kg/km | ||
| 2170466 | 4X2X22/1AWG | Hợp chất không halogen | 8.7 | 99 kg/km |