ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5





ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5
ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5
169.810₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ETHERLINE® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | ETHERNET/IP |
| Copper index | 30.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 0.010 lb |
| Trọng lượng | 50 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 125 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 | D |
| Điện áp danh định | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE) |
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 118.0 |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 100 |
| Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) | 0.64 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 1 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1 |
| Điện áp định mức giữa các lõi | 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 1.5 |
| Thiết kế đầu dẫn | 7 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 6.2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.34 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 1x4x22/7AWG |
| Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể | 85 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Cáp bốn lõi xoắn sao |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | SF/UTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 22 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyolefin |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PO |
| Có lớp giáp |
|
| Đường kính ngoài tối đa | 6.8 |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Số lượng dây đấu | 7 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | TPE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | EN 50267-2-2 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Ứng dụng PROFINET® | Loại C |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống ozone |
|
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 54.4 mm |
| Chống chịu thời tiết theo tiêu chuẩn | ISO 4892-2 |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu |
|
| Loại cáp Ethernet | Cat.5e |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 68.0 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 80 |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 8 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | VDE 0276-605 |
| Chống tia UVC |
|
| Có thể cuộn lại |
|
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- PROFINET® là nhãn hiệu đã đăng ký của PNO (Tổ chức người dùng PROFIBUS).
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® ROBUST
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Loại cáp Ethernet | Imp outer dia cable sheath nom | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170451 | 1x4x22/7AWG | Cat.5e | 0.34 | 6.5 | 50 kg/km | ||
| 2170452 | 4x2x23/7AWG | Cat.7 | 0.25 | 8.7 | 75 kg/km | ||
| 2170453 | 4x2x26/7AWG | Cat.7 | 0.14 | 6.2 | 36 kg/km |