ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e





ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e
ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e
88.436₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ETHERLINE® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | ETHERNET/IP |
| Copper index | 20.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 134.394 lb |
| Trọng lượng | 32 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 125 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Điện áp danh định | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE) |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 100 |
| Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) | 0.67 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 1.7 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1.7 |
| Điện áp định mức giữa các lõi | 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính lõi tối thiểu | 0.95 |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 1.03 |
| Thiết kế đầu dẫn | 7 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 4.8 mm |
| Mức độ bao phủ quang học của cặp lưới chống nhiễu từng cặp | 85 |
| Đường kính lõi tối đa | 1.1 |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 4.5 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.14 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 1x4x26/7AWG |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | xanh lá cây |
| Loại mắc cạn | Cáp bốn lõi xoắn sao |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | SF/UTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 26 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyolefin |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Đường kính ngoài tối đa | 5.1 |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 6018 |
| Số lượng dây đấu | 7 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
| Yếu tố neo bổ sung | Dây giả trung tâm |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -5 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 20.4 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Loại cáp Ethernet | Cat.5e |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 40.8 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 50 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 8 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | UL VW-1 |
| Có thể cuộn lại |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL | UL CMX theo UL 444 (e-file number: E236660) |
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Chứng nhận cUL | cUL CMX (75°C) theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E236660) |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Số lõi | Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | Imp outer dia cable sheath nom | Vật liệu nền của vỏ ngoài | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Copper index | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170430 | 1x4x26/7AWG | 4 | PVC | Polyvinylclorua | 4.8 | 20.000 | 32 kg/km | ||
| 2170431 | 1x4x26/7AWG | 4 | PUR | Polyurethane | 4.8 | 20.000 | 31 kg/km |