Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp bus
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ FOUNDATION Fieldbus
Copper index 48.300  kg/km
Copper index (lb) 416.600  lb
Trọng lượng 93 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 300
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Thiết kế sản phẩm
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số hiệu/kích thước dây dẫn 1X2X1.1+1X1.1
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) 1.1
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu vàng
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 3
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp Không
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Cáp Kết nối nhanh (FC) Không
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 39.5  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -25 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo UL FT4
Khả năng chống dầu theo Tiêu chuẩn UL 1581, khoản 480 (60°C)
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được UL chứng nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Foundation™ là nhãn hiệu của Fieldbus Foundation.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® BUS FF
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Có lớp giáp Màu của lớp vỏ ngoài Copper index calc export Trọng lượng
2170350 1X2X1.1+1X1.1 Không màu vàng 93 kg/km
2170351 1X2X1.1+1X1.1 Đúng vậy màu vàng 182 kg/km
2170352 1X2X1.1 Không màu vàng 82 kg/km
2170353 1X2X1.1+1X1.1 Đúng vậy màu xanh 182 kg/km