Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp bus
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ DeviceNet
Copper index 88.400  kg/km
Copper index (lb) 593.950  lb
Trọng lượng 192 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 300
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 120
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 2
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn 19 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 12.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Số hiệu/kích thước dây dẫn 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Màu của lớp vỏ ngoài màu tím
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Loại chống nhiễu từng cặp Tấm nhựa cán nhôm
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Thành phần cáp 1 Signal pair: 1x(2x18 AWG), Shielding: Aluminium-laminated plastic foil
Quấn bên ngoài lớp sàng lọc Lớp bọc bằng vải không dệt
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 18 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Xốp polyethylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 4001
Thành phần cáp 2 Control core pair: 1x(2x15 AWG), Shielding: Aluminium-laminated plastic foil
Số lượng dây đấu 19
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Cáp Kết nối nhanh (FC) Không
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 183.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo UL FT4
Khả năng chống dầu theo UL 13, khoản 40 (60°)
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được UL chứng nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • DeviceNet là nhãn hiệu đã đăng ký của tổ chức người dùng ODVA (Hoa Kỳ).
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® DeviceNet Thick+Thin
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Vật liệu nền của vỏ ngoài Đường kính ngoài danh nghĩa Chống cháy Không halogen Copper index calc export Chống dầu Trọng lượng
2170340 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 Polyurethane 12.2 Đúng vậy Đúng vậy Đúng vậy 195 kg/km
2170341 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 Polyurethane 6.9 Đúng vậy Đúng vậy Không 70 kg/km
2170342 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 Polyvinylclorua 12.2 Đúng vậy Không Đúng vậy 192 kg/km
2170343 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 Polyvinylclorua 6.9 Đúng vậy Không Đúng vậy 66 kg/km