UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1X2X1.0




UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1X2X1.0
UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1X2X1.0
170.008₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp bus |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | PROFIBUS PA |
| Copper index | 45.500 kg/km |
| Copper index (lb) | 305.700 lb |
| Trọng lượng | 103 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 250 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1.5 |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.8 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 1X2X1.0 |
| Màu của lớp vỏ trong | trắng |
| Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể | 85 |
| Quấn qua bó dây | Màng nhựa |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | 1.05 |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 1 |
| tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong | PVC |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xanh |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Xốp polyethylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | Foam-Skin PE |
| Có lớp giáp |
|
| Số lượng dây đấu | 1 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 64.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 8 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | Tiêu chuẩn UL 1581, khoản 480 (60°C) |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50289-4-17 |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- SIMATIC® là nhãn hiệu đã đăng ký của SIEMENS AG.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® BUS PA
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Màu của lớp vỏ ngoài | Cáp Kết nối nhanh (FC) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170234 | 1X2X1.3 | màu xanh | Không | 8 | 84 kg/km | ||
| 2170235 | 1X2X1.3 | màu đen | Không | 8 | 84 kg/km | ||
| 2170334 | 1X2X1.0 | màu xanh | Đúng vậy | 8 | 103 kg/km | ||
| 2170335 | 1X2X1.0 | màu đen | Đúng vậy | 8 | 103 kg/km |