Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp bus
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ PROFIBUS DP
Copper index 30.100  kg/km
Copper index (lb) 202.264  lb
Trọng lượng 80 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 250
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 150
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1.5
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 2.55
Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số hiệu/kích thước dây dẫn 1x2x0,64
Màu của lớp vỏ trong tự nhiên
Có dây nối đất bảo vệ

Có lớp chống nhiễu

Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) 0.64
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 1
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong TPE
Gói theo cặp Màng nhựa
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 2
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 24 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Xốp polyethylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Nhựa nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt Foam-Skin PE
Có lớp giáp

Số lượng dây đấu 7
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -10
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 62.4  mm
Phù hợp để lắp đặt ngầm trực tiếp
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -10 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 117.0  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 8 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Loại lắp đặt Lắp đặt ngầm
Có thể cuộn lại

Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận bởi TÜV
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • SIMATIC® là nhãn hiệu đã đăng ký của SIEMENS AG. FIP là nhãn hiệu đã đăng ký của World FIP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2170310 1x2x0,64 7.8 80 kg/km