Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ETHERLINE®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ ETHERNET/IP
Copper index 20.000  kg/km
Copper index (lb) 134.400  lb
Trọng lượng 48 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 C
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 290
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 100
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.67
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 3
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 3
Điện áp định mức giữa các lõi 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 5.9  mm
Đường kính lõi tối đa 1.08
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 5.6
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.14  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2x2x26/19AWG
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong TPE
Màu của lớp vỏ ngoài màu xanh nước biển
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt S/UTP
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 26 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyolefin
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PO
Đường kính ngoài tối đa 6.2
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 5021
Số lượng dây đấu 19
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -20
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -20
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 93.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -5
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 49.6  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -20 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -20 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.5e
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 93.0  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 70
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 8 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo UL FT2
Khả năng chống dầu theo DIN EN 60811-2-1
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 15 lần đường kính ngoài
Có thể cuộn lại

Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 50
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 50
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 21576 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® Cat.5e FD
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Số lõi Imp outer dia cable sheath nom Trọng lượng Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export
2170289 2x2x26/19AWG 4 48 kg/km 5.9
2170489 4x2x26/19AWG 8 56 kg/km 6.3