UNITRONIC® BUS PB Yv 1X2X0,64

UNITRONIC® BUS PB Yv 1X2X0,64
UNITRONIC® BUS PB Yv 1X2X0,64
122.264₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp bus |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | PROFIBUS DP |
| Copper index | 30.100 kg/km |
| Copper index (lb) | 202.200 lb |
| Trọng lượng | 106 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 250 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 150 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 1.5 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1.5 |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 2.55 |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 9.4 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 1x2x0,64 |
| Có lớp vỏ ngoài được gia cố |
|
| Có lõi gia cố |
|
| Có dây nối đất bảo vệ |
|
| Quấn qua bó dây | Màng nhựa |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | 0.64 |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 1 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Xốp polyethylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | Foam-Skin PE |
| Có lớp giáp |
|
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Số lượng dây đấu | 1 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
| Yếu tố neo bổ sung | Dây xả |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 94.0 mm |
| Phù hợp để lắp đặt ngầm | trực tiếp |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 150.4 mm |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 10 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 16 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Loại lắp đặt | Lắp đặt ngầm |
| Có thể cuộn lại |
|
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được chứng nhận bởi TÜV |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- SIMATIC® là nhãn hiệu đã đăng ký của SIEMENS AG. FIP là nhãn hiệu đã đăng ký của World FIP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® BUS PB Yv
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2170223 | 1x2x0,64 | 9.4 | 106 kg/km |