Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
Copper index 18.000  kg/km
Copper index (lb) 120.954  lb
Trọng lượng 39 kg/km
Đặc tính điện
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất)
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 190  Ω/km
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 1000
Điện áp thử nghiệm 0.7  kV
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.74
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.04
Thiết kế đầu dẫn dây dẫn rắn
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4x2x24/1AWG
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 4
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Lớp chống nhiễu, viết tắt F/UTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 8
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 24 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Xốp polyethylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt Foam-Skin PE
Có lớp giáp

Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7035
Số lượng dây đấu 1
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu 0
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 24.8  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.5e
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 49.6  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 50
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 8 lần đường kính ngoài
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Lớp chống nhiễu, viết tắt Đường kính ngoài danh nghĩa Không halogen Copper index calc export Trọng lượng
2170126 4x2x24/1AWG F/UTP 6.2 Không 39 kg/km
2170950 4x2x24/1AWG U/UTP 5.1 Không 58 kg/km
2170951 4x2x24/1AWG SF/UTP 6.3 Không 49 kg/km
2170952 4x2x24/1AWG F/UTP 6.3 Đúng vậy 60 kg/km
2170953 4x2x24/1AWG SF/UTP 6.4 Đúng vậy 60 kg/km