Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Loại sản phẩm Đầu nối dữ liệu
Phạm vi cung cấp bao gồm nắp chống bụi
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.024 kg
Đặc tính điện
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3at (PoE+)
Dòng điện định mức 1 A @ 50 °C theo IEC
Điện áp định mức 60 V DC theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất), 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất)
Điện trở tiếp xúc tối đa 20
Thiết kế sản phẩm
Loại lắp ráp Có thể cấu hình tại hiện trường
Chiều dài tổng cộng 51.2
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 24 AWG
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Giảm lực căng do Cần kẹp
Định dạng đầu nối RJ 45
Tiết diện dây dẫn tối đa của dây sợi mảnh (AWG) có thể kết nối 26 AWG
Chiều rộng tổng thể 13.8
Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà Kim loại
Đường kính tiết diện dây dẫn của dây sợi mảnh có thể kết nối (AWG) 27 AWG
Nắp chống bụi Đúng vậy
Số lượng tiếp điểm 8
Mã hóa màu cho trình quản lý lõi TIA 568B
Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) 1.1
Chiều cao tổng thể 16.2
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở Mạ niken
Loại kết nối Cắm phích cắm vào ổ cắm
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Đối với đường kính ngoài tối thiểu của cáp 5
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt Ni
Tiết diện dây dẫn rắn có thể kết nối (AWG) 26 AWG
Góc của vỏ ngoài đầu nối 180
Đã mã hóa Không
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Ni/Au
Loại tiếp điểm màn hình Đầu nối chống nhiễu
Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp 9
Loại đầu nối Phích cắm
Màu của nắp chống bụi màu đen
Loại kết nối dây dẫn Kết nối xuyên qua lớp cách nhiệt (IPC)
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Hợp kim kẽm
Có chỉ Không
Có thể tái sử dụng Đúng vậy
Đường kính tiết diện dây dẫn siêu sợi mảnh (AWG) có thể kết nối 26 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm) 0.85
Loại khóa Chốt
Loại kết nối tiếp điểm Kết nối xuyên qua lớp cách nhiệt (IPC)
Tiếp điểm chống nhiễu Đúng vậy
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 24 AWG
Đặc điểm sản phẩm
Chỉ số bảo vệ IP IP 20
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -40
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 85
Số chu kỳ chèn tối thiểu 750
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Loại cáp Ethernet Cat.6A
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 85
Tiếp điểm với ứng dụng areact Dữ liệu / tín hiệu, Ethernet
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC RJ45 theo tiêu chuẩn IEC 60603-7-51
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Không
Được UL công nhận Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® DATA RJ45
Article number Loại cáp Ethernet Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Mã hóa màu cho trình quản lý lõi Giảm lực căng do Tiết diện dây dẫn rắn có thể kết nối (AWG) Số lượng tiếp điểm Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) Đường kính tiết diện dây dẫn của dây sợi mảnh có thể kết nối (AWG) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) Đơn vị giao hàng Đường kính tiết diện dây dẫn siêu sợi mảnh (AWG) có thể kết nối Tiết diện dây dẫn tối đa của dây sợi mảnh (AWG) có thể kết nối Imp 4cable outer diam min Đối với đường kính ngoài tối thiểu của cáp Imp 4cable outer diam max Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp
21700600 Cat.6A Thẳng TIA 568A Cần kẹp 24 AWG 8 22 AWG 27 AWG 22 AWG 10.000 5 9
21700601 Cat.6A Thẳng TIA 568B Cần kẹp 24 AWG 8 22 AWG 27 AWG 22 AWG 10.000 5 9
21700605 Cat.5 Thẳng PROFINET® Cần kẹp 24 AWG 8 22 AWG 27 AWG 22 AWG 10.000 5 9
21700615 Cat.6A Thẳng TIA 568A Cần kẹp 26 AWG 8 24 AWG 27 AWG 24 AWG 10.000 26 AWG 26 AWG 5 9
21700616 Cat.6A Thẳng TIA 568B Cần kẹp 26 AWG 8 24 AWG 27 AWG 24 AWG 10.000 26 AWG 26 AWG 5 9
21700636 Cat.6A Góc nghiêng TIA 568A Ống nối cáp 22 AWG 8 24 AWG 27 AWG 22 AWG 1.000 5.5 10
21700637 Cat.6A Góc nghiêng TIA 568B Ống nối cáp 24 AWG 8 22 AWG 27 AWG 22 AWG 1.000 5.5 10
21700638 Cat.6A Góc nghiêng PROFINET® Ống nối cáp 24 AWG 8 22 AWG 27 AWG 22 AWG 1.000 5.0 9
21700639 Cat.6A Góc nghiêng TIA 568A Ống nối cáp 26 AWG 8 24 AWG 27 AWG 24 AWG 1.000 26 AWG 26 AWG 5.5 10
21700640 Cat.6A Góc nghiêng TIA 568B Ống nối cáp 26 AWG 8 24 AWG 27 AWG 24 AWG 1.000 26 AWG 26 AWG 5.5 10
21700651 Cat.5 Thẳng PROFINET® Ống nối cáp 24 AWG 4 22 AWG 27 AWG 22 AWG 1.000 5.5 10
21700652 Cat.6A Thẳng TIA 568A Ống nối cáp 24 AWG 8 22 AWG 27 AWG 22 AWG 1.000 5.5 10
21700653 Cat.6A Thẳng TIA 568B Ống nối cáp 24 AWG 8 22 AWG 27 AWG 22 AWG 1.000 5.5 10
21700654 Cat.6A Thẳng TIA 568A Ống nối cáp 26 AWG 8 24 AWG 27 AWG 24 AWG 1.000 5.5 10