Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp cho thiết bị băng tải
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 172.800  kg/km
Copper index (lb) 1161.160  lb
Trọng lượng 510 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Hình bầu dục
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 15.5  mm
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1
Số lõi 12
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 12G1.5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Có lõi gia cố

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Hệ thống treo ngoài trời
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -15
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 310.0  mm
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Chịu nước

Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể cuộn lại

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CRANE 2ST
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2027503 8 Đúng vậy 1.5 13.6 430 kg/km
2027504 12 Đúng vậy 1.5 15.5 510 kg/km
2027505 20 Đúng vậy 1.5 20 720 kg/km