H05RR-F 2X1.5



H05RR-F 2X1.5
H05RR-F 2X1.5
78.240₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 28.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 193.530 lb |
| Trọng lượng | 115 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Thiết kế hài hòa | H05RR-F |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 7.6 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 2X1.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Cao su |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Đường kính ngoài tối đa | 8.8 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 60 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -25 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 26.4 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 35.2 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 3 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Không |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 60 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-2-21 |
| Được chứng nhận HAR | Đúng vậy |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from H05RR-F
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600200 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8 | 9.4 | 135 kg/km | |||
| 1600203 | 2 | Không | 0.75 | 5.7 | 6.7 | 61 kg/km | |||
| 1600204 | 2 | Không | 1 | 6.1 | 7.3 | 73 kg/km | |||
| 1600205 | 2 | Không | 1.5 | 7.6 | 8.8 | 115 kg/km | |||
| 1600206 | 2 | Không | 2.5 | 9 | 10.4 | 160 kg/km | |||
| 1600207 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6.2 | 7.4 | 75 kg/km | |||
| 1600208 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.5 | 7.7 | 86 kg/km | |||
| 1600209 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.6 | 11.2 | 190 kg/km | |||
| 16002013 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9 | 10.4 | 165 kg/km | |||
| 16002023 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 9.8 | 11.4 | 190 kg/km | |||
| 16002113 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.1 | 8.5 | 105 kg/km | |||
| 16002123 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10.7 | 12.3 | 235 kg/km | |||
| 16002133 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11.9 | 13.7 | 285 kg/km |