Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 19.200  kg/km
Copper index (lb) 129.020  lb
Trọng lượng 73 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H05RR-F
Đường kính ngoài tối thiểu 6.1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 2X1
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 2
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Đường kính ngoài tối đa 7.3
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 60
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -25
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 21.9  mm
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Không
Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 29.2  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn Không
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 60
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-21
Được chứng nhận HAR Đúng vậy
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from H05RR-F
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
1600200 3 Đúng vậy 1.5 8 9.4 135 kg/km
1600203 2 Không 0.75 5.7 6.7 61 kg/km
1600204 2 Không 1 6.1 7.3 73 kg/km
1600205 2 Không 1.5 7.6 8.8 115 kg/km
1600206 2 Không 2.5 9 10.4 160 kg/km
1600207 3 Đúng vậy 0.75 6.2 7.4 75 kg/km
1600208 3 Đúng vậy 1 6.5 7.7 86 kg/km
1600209 3 Đúng vậy 2.5 9.6 11.2 190 kg/km
16002013 4 Đúng vậy 1.5 9 10.4 165 kg/km
16002023 5 Đúng vậy 1.5 9.8 11.4 190 kg/km
16002113 4 Đúng vậy 1 7.1 8.5 105 kg/km
16002123 4 Đúng vậy 2.5 10.7 12.3 235 kg/km
16002133 5 Đúng vậy 2.5 11.9 13.7 285 kg/km