Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp lắp đặt
Copper index 30.000  kg/km
Copper index (lb) 201.592  lb
Trọng lượng 70 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 0.8
Điện trở vòng lặp ở 20°C 130
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 65  Ω/km
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 0.8
Suy hao cáp (800 Hz) 1.7
Thiết kế sản phẩm
Cáp viễn thông trong nhà loại J J-Y(ST)Y…LG
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 5
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0815
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Kích thước cáp 5X2X0.6
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp chống nhiễu

Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) 0.6
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 10 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 72.0  mm
Không chứa PWIS

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 50
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ J-Y(ST)Y...LG Indoor Cable
Article number Số cặp Imp diam cond in nom Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1591301 2 0.6 5.5 40 kg/km
1591302 3 0.6 6.3 50 kg/km
1591303 4 0.6 6.7 60 kg/km
1591304 5 0.6 7.2 70 kg/km
1591305 6 0.6 7.5 80 kg/km
1591306 8 0.6 8 90 kg/km
1591307 10 0.6 9 110 kg/km
1591308 12 0.6 9.5 130 kg/km
1591310 16 0.6 10.5 160 kg/km
1591311 20 0.6 11 190 kg/km
1591312 24 0.6 11.5 220 kg/km
1591313 30 0.6 13 280 kg/km
1591315 50 0.6 17 430 kg/km
1591318 100 0.6 23 850 kg/km
1591500 1 0.8 6 40 kg/km
1591501 2 0.8 7 60 kg/km
1591502 3 0.8 8.5 80 kg/km
1591503 4 0.8 9 100 kg/km
1591505 6 0.8 10.5 140 kg/km
1591506 8 0.8 11.5 170 kg/km
1591507 10 0.8 13 205 kg/km
1591508 12 0.8 14 250 kg/km
1591511 20 0.8 16.5 380 kg/km