A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6

A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6
A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6
57.135₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp điện thoại |
| Copper index | 11.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 73.917 lb |
| Trọng lượng | 80 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 130 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 65 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 2 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 0.5 |
| Suy hao cáp (800 Hz) | 1.04 |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 2x2x0,6 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | 0.6 |
| Một cáp viễn thông ngoài trời | A-2YF(L)2Y…ST III Bd |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Cáp bốn lõi xoắn sao |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyetylen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -20 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chống thấm theo chiều dọc |
|
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống tia UV |
|
| Không thấm nước theo chiều ngang |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 105.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -20 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 10 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước |
|
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ A-2Y(L)2Y...ST III BD Outdoor Cable
| Article number | Số cặp | Imp diam cond in nom | Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591050 | 2 | 0.6 | 10.5 | 80 kg/km | |||
| 1591052 | 6 | 0.6 | 11.5 | 130 kg/km | |||
| 1591053 | 10 | 0.6 | 13 | 165 kg/km | |||
| 1591150 | 2 | 0.8 | 8.6 | 100 kg/km | |||
| 1591151 | 4 | 0.8 | 10.9 | 160 kg/km | |||
| 1591152 | 6 | 0.8 | 13.5 | 175 kg/km | |||
| 1591153 | 10 | 0.8 | 15 | 235 kg/km | |||
| 1591154 | 20 | 0.8 | 18 | 390 kg/km |