Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp điện thoại
Copper index 57.000  kg/km
Copper index (lb) 383.024  lb
Trọng lượng 190 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở vòng lặp ở 20°C 130
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 65  Ω/km
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 2
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 0.5
Suy hao cáp (800 Hz) 1.0
Thiết kế sản phẩm
Đường kính ngoài danh nghĩa 14  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.28  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 10x2x0,6
Có lớp chống nhiễu

Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) 0.6
Một cáp viễn thông ngoài trời A-2YF(L)2Y…ST III Bd
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 10
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Cáp bốn lõi xoắn sao
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0816
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyetylen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -20
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chống thấm theo chiều dọc

Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống tia UV

Không thấm nước theo chiều ngang

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 140.0  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -20 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 10 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 50
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ A-2YF(L)2Y...ST III BD Outdoor Cable
Article number Số cặp Imp diam cond in nom Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1591028 2 0.6 8.3 67 kg/km
1591029 4 0.6 10.4 104 kg/km
1591030 6 0.6 12 140 kg/km
1591031 10 0.6 14 190 kg/km
1591032 20 0.6 17.5 310 kg/km
1591033 30 0.6 20 430 kg/km
1591035 50 0.6 24.5 660 kg/km
1591037 100 0.6 31.5 1225 kg/km
1591217 2 0.8 8.8 83 kg/km
1591218 4 0.8 11.2 134 kg/km
1591221 6 0.8 13.5 195 kg/km
1591222 10 0.8 15.5 275 kg/km
1591223 20 0.8 19.5 475 kg/km
1591224 30 0.8 22.5 665 kg/km
1591225 40 0.8 25.5 860 kg/km
1591226 50 0.8 27.5 1050 kg/km
1591228 100 0.8 36.5 1985 kg/km