Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp đường sắt
Copper index 96.000  kg/km
Copper index (lb) 645.094  lb
Trọng lượng 217 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 3.6/6 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.95  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 11  kV
Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] 250
Định mức dòng hiện tại theo EN 50355
Điện áp vận hành tối đa Um 7,2 kV AC
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 12.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Đường kính ngoài tối thiểu 11.8
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 10  mm²
Kích thước cáp 1X10
Có lớp chống nhiễu Không
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Màu sắc vật liệu cách nhiệt trắng
Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt Loại FF
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Silicone
Xác định lõi đơn Một màu
Vật liệu nền của vỏ ngoài Silicone
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt SIR
Đường kính ngoài tối đa 13.8
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt SIR
Bọc lõi Ruy-băng bán dẫn
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không halogen theo IEC 60754-1, EN 60684-2
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Chống axit Đúng vậy
Độ ăn mòn của khí đốt theo EN 50382-1, IEC 60754-2
Chịu kiềm theo tiêu chuẩn EN 50382-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo EN 50382-2, EN 50305
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 150
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chịu kiềm Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 41.4  mm
Chống axit theo EN 50382-2
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định, Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 150 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo EN 50382-1, IEC 61034-2
Chống dầu Đúng vậy
Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50382-1, EN 50305
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 69.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 150 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24
Khả năng chống dầu theo EN 50382-2, IEC 60811-2-1
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 150
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt EN 50382-2
Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Dấu CE Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
15382060 1 Không 2.5 10.8 122 kg/km
15382061 1 Không 4 11.3 143 kg/km
15382062 1 Không 6 11.9 167 kg/km
15382063 1 Không 10 12.8 217 kg/km
15382064 1 Không 16 13.9 291 kg/km
15382065 1 Không 25 16 403 kg/km
15382066 1 Không 35 17.3 503 kg/km
15382067 1 Không 50 19 668 kg/km
15382068 1 Không 70 20.8 867 kg/km
15382069 1 Không 95 22.6 1110 kg/km
15382070 1 Không 120 24.3 1343 kg/km
15382071 1 Không 150 26.2 1621 kg/km
15382072 1 Không 185 28.7 2004 kg/km
15382073 1 Không 240 31.9 2555 kg/km
15382074 1 Không 300 34.4 3070 kg/km