Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp đường sắt
Copper index 345.600  kg/km
Copper index (lb) 2322.337  lb
Trọng lượng 577 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.7  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.671
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] 200
Định mức dòng hiện tại theo EN 50355
Điện áp vận hành tối đa Um 600 V AC
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 65
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 17.3  mm
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 24X1.5
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt Loại MM
Số lõi 24
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không halogen theo IEC 60754-1, EN 60684-2
Chống axit Đúng vậy
Độ ăn mòn của khí đốt theo EN 50306-1, IEC 60754-2
Chịu kiềm theo tiêu chuẩn EN 50264-3-1
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo EN 50264-3-1, phương pháp B, EN 50305
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 120
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chịu kiềm Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 86.5  mm
Chống axit theo EN 50264-3-1
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Mật độ khói thấp theo EN 50306-1, IEC 61034-2, NF X 10-702
Chống dầu Đúng vậy
Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50264-1, EN 50305, NF X 70-100
Chống cháy theo tiêu chuẩn EN 50264-3-1
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, -50 °C theo GOST
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, NF-C 32-070 (C1), NF-C 32-070 (C2), NF-F 16-101 (A1), NF-F 16-101 (A2), NF-F 16-101 (B), NF-F 16-101 (C)
Khả năng chống dầu theo EN 50264-3-1
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt EN 50264-3-2
Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TRAIN 350 300V
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
15350000 2 Không 1 5.4 54 kg/km
15350001 4 Không 1 6.2 81 kg/km
15350002 7 Không 1 7.7 128 kg/km
15350003 9 Không 1 9.6 179 kg/km
15350004 12 Không 1 10.1 204 kg/km
15350005 19 Không 1 12.1 309 kg/km
15350006 24 Không 1 14.4 396 kg/km
15350007 32 Không 1 15.9 520 kg/km
15350008 37 Không 1 16.7 580 kg/km
15350009 40 Không 1 17.8 644 kg/km
15350010 4 Không 1.5 7.6 116 kg/km
15350011 7 Không 1.5 9.2 184 kg/km
15350012 9 Không 1.5 11.7 273 kg/km
15350013 12 Không 1.5 12.4 302 kg/km
15350014 19 Không 1.5 15 473 kg/km
15350015 24 Không 1.5 17.3 577 kg/km
15350016 32 Không 1.5 19.6 778 kg/km
15350017 37 Không 1.5 20.6 879 kg/km
15350018 4 Không 2.5 8.6 169 kg/km
15350019 7 Không 2.5 10.6 270 kg/km
15350020 9 Không 2.5 13.7 402 kg/km
15350021 12 Không 2.5 14.5 460 kg/km
15350022 19 Không 2.5 17 680 kg/km
15350023 24 Không 2.5 20.1 879 kg/km