ÖLFLEX® TRAIN 350 300V 24X1


ÖLFLEX® TRAIN 350 300V 24X1
ÖLFLEX® TRAIN 350 300V 24X1

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp đường sắt |
| Copper index | 230.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 1548.225 lb |
| Trọng lượng | 396 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 20 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.669 |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] | 200 |
| Định mức dòng hiện tại theo | EN 50355 |
| Điện áp vận hành tối đa Um | 600 V AC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 66 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 14.4 mm |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 24X1 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt | Loại MM |
| Số lõi | 24 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không halogen theo | IEC 60754-1, EN 60684-2 |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | EN 50306-1, IEC 60754-2 |
| Chịu kiềm theo tiêu chuẩn | EN 50264-3-1 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | EN 50264-3-1, phương pháp B, EN 50305 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 120 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chịu kiềm | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 72.0 mm |
| Chống axit theo | EN 50264-3-1 |
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Mật độ khói thấp theo | EN 50306-1, IEC 61034-2, NF X 10-702 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50264-1, EN 50305, NF X 70-100 |
| Chống cháy theo tiêu chuẩn | EN 50264-3-1 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 5 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, -50 °C theo GOST |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, NF-C 32-070 (C1), NF-C 32-070 (C2), NF-F 16-101 (A1), NF-F 16-101 (A2), NF-F 16-101 (B), NF-F 16-101 (C) |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50264-3-1 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt | EN 50264-3-2 |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TRAIN 350 300V
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15350000 | 2 | Không | 1 | 5.4 | 54 kg/km | ||
| 15350001 | 4 | Không | 1 | 6.2 | 81 kg/km | ||
| 15350002 | 7 | Không | 1 | 7.7 | 128 kg/km | ||
| 15350003 | 9 | Không | 1 | 9.6 | 179 kg/km | ||
| 15350004 | 12 | Không | 1 | 10.1 | 204 kg/km | ||
| 15350005 | 19 | Không | 1 | 12.1 | 309 kg/km | ||
| 15350006 | 24 | Không | 1 | 14.4 | 396 kg/km | ||
| 15350007 | 32 | Không | 1 | 15.9 | 520 kg/km | ||
| 15350008 | 37 | Không | 1 | 16.7 | 580 kg/km | ||
| 15350009 | 40 | Không | 1 | 17.8 | 644 kg/km | ||
| 15350010 | 4 | Không | 1.5 | 7.6 | 116 kg/km | ||
| 15350011 | 7 | Không | 1.5 | 9.2 | 184 kg/km | ||
| 15350012 | 9 | Không | 1.5 | 11.7 | 273 kg/km | ||
| 15350013 | 12 | Không | 1.5 | 12.4 | 302 kg/km | ||
| 15350014 | 19 | Không | 1.5 | 15 | 473 kg/km | ||
| 15350015 | 24 | Không | 1.5 | 17.3 | 577 kg/km | ||
| 15350016 | 32 | Không | 1.5 | 19.6 | 778 kg/km | ||
| 15350017 | 37 | Không | 1.5 | 20.6 | 879 kg/km | ||
| 15350018 | 4 | Không | 2.5 | 8.6 | 169 kg/km | ||
| 15350019 | 7 | Không | 2.5 | 10.6 | 270 kg/km | ||
| 15350020 | 9 | Không | 2.5 | 13.7 | 402 kg/km | ||
| 15350021 | 12 | Không | 2.5 | 14.5 | 460 kg/km | ||
| 15350022 | 19 | Không | 2.5 | 17 | 680 kg/km | ||
| 15350023 | 24 | Không | 2.5 | 20.1 | 879 kg/km |