Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp đường sắt
Copper index 307.200  kg/km
Copper index (lb) 2064.299  lb
Trọng lượng 552 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.24  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.573
Điện áp thử nghiệm 3.5  kV
Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] 200
Định mức dòng hiện tại theo EN 50355
Điện áp vận hành tối đa Um 1,2 kV AC
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 67
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 15.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 16  mm²
Kích thước cáp 2X16
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt Loại MM
Số lõi 2
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không halogen theo IEC 60754-1, EN 60684-2
Chống axit Đúng vậy
Độ ăn mòn của khí đốt theo EN 50264-1, IEC 60754-2
Chịu kiềm theo tiêu chuẩn EN 50264-3-1
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo EN 50264-3-1, phương pháp B, EN 50305
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 120
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chịu kiềm Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 76.0  mm
Chống axit theo EN 50264-3-1
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Mật độ khói thấp theo EN 50264-1, IEC 61034-2, NF X 10-702
Chống dầu Đúng vậy
Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50264-1, EN 50305, NF X 70-100
Chống cháy theo tiêu chuẩn EN 50264-3-1
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, -50 °C theo GOST
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, NF-C 32-070 (C1), NF-C 32-070 (C2), NF-F 16-101 (A1), NF-F 16-101 (A2), NF-F 16-101 (B), NF-F 16-101 (C)
Khả năng chống dầu theo EN 50264-3-1
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt EN 50264-3-2
Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 62, 04276
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TRAIN 340 600V
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
15340000 2 Không 1.5 7.4 94 kg/km
15340001 3 Không 1.5 7.9 114 kg/km
15340002 4 Không 1.5 8.6 140 kg/km
15340003 2 Không 2.5 8.2 127 kg/km
15340004 3 Không 2.5 8.7 157 kg/km
15340005 4 Không 2.5 9.6 195 kg/km
15340006 2 Không 4 9.6 179 kg/km
15340007 3 Không 4 10.2 223 kg/km
15340008 4 Không 4 11.4 285 kg/km
15340009 2 Không 6 10.8 244 kg/km
15340010 3 Không 6 11.5 308 kg/km
15340011 4 Không 6 13 393 kg/km
15340012 2 Không 10 13.2 377 kg/km
15340013 3 Không 10 14 480 kg/km
15340014 4 Không 10 15.4 604 kg/km
15340015 2 Không 16 15.2 552 kg/km
15340016 3 Không 16 16.2 708 kg/km
15340017 4 Không 16 18.2 916 kg/km
15340018 2 Không 25 19 857 kg/km
15340019 3 Không 25 20.2 1102 kg/km
15340020 4 Không 25 22.7 1421 kg/km
15340021 2 Không 35 21.4 1141 kg/km
15340022 3 Không 35 23 1489 kg/km
15340023 2 Không 50 26 1627 kg/km
15340024 3 Không 50 28 2101 kg/km
15340025 3 Đúng vậy 1.5 7.9 114 kg/km
15340026 4 Đúng vậy 1.5 8.6 140 kg/km
15340027 3 Đúng vậy 2.5 8.7 157 kg/km
15340028 4 Đúng vậy 2.5 9.6 195 kg/km
15340040 2 Không 0.5 5.7 49 kg/km
15340041 4 Không 0.5 6.6 70 kg/km
15340042 7 Không 0.5 7.9 103 kg/km
15340043 9 Không 0.5 9.8 152 kg/km
15340044 12 Không 0.5 10.5 165 kg/km
15340045 19 Không 0.5 12.4 242 kg/km
15340046 24 Không 0.5 14.7 312 kg/km
15340047 32 Không 0.5 16.2 399 kg/km
15340048 37 Không 0.5 17.5 470 kg/km
15340049 40 Không 0.5 18.5 521 kg/km
15340050 2 Không 0.75 6.1 59 kg/km
15340051 4 Không 0.75 7 84 kg/km
15340052 7 Không 0.75 8.5 128 kg/km
15340053 9 Không 0.75 10.8 194 kg/km
15340054 12 Không 0.75 11.4 208 kg/km
15340055 19 Không 0.75 13.8 320 kg/km
15340056 24 Không 0.75 15.9 393 kg/km
15340057 32 Không 0.75 17.9 522 kg/km
15340058 37 Không 0.75 18.9 592 kg/km
15340059 40 Không 0.75 20 656 kg/km
15340060 2 Không 1 6.4 68 kg/km
15340061 4 Không 1 7.4 99 kg/km
15340062 7 Không 1 8.9 150 kg/km
15340063 9 Không 1 11.4 227 kg/km
15340064 12 Không 1 12 245 kg/km
15340065 19 Không 1 14.5 377 kg/km
15340066 24 Không 1 16.8 468 kg/km
15340067 32 Không 1 18.9 623 kg/km
15340068 37 Không 1 19.9 702 kg/km
15340069 40 Không 1 21.2 785 kg/km
15340070 7 Không 1.5 10.6 217 kg/km
15340071 9 Không 1.5 13.7 332 kg/km
15340072 12 Không 1.5 14.5 364 kg/km
15340073 19 Không 1.5 17.4 554 kg/km
15340074 24 Không 1.5 20.1 684 kg/km
15340075 32 Không 1.5 22.6 908 kg/km
15340076 37 Không 1.5 23.8 1027 kg/km
15340077 7 Không 2.5 11.8 302 kg/km
15340078 9 Không 2.5 15.3 465 kg/km
15340079 12 Không 2.5 16.1 504 kg/km
15340080 19 Không 2.5 19.4 776 kg/km
15340081 24 Không 2.5 22.9 1000 kg/km