Cáp điều khiển lõi đôi ÖLFLEX® 409 CP 2X1







Cáp điều khiển lõi đôi ÖLFLEX® 409 CP 2X1
Cáp điều khiển lõi đôi ÖLFLEX® 409 CP 2X1
215.960₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 34.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 228.471 lb |
| Trọng lượng | 84 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 243 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.669 |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 3 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 157 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 2X1 |
| Quấn qua bó dây | Màng nhựa |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống ozone |
|
| Chống tia UV |
|
| Chống thủy phân |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 29.2 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 109.5 mm |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc) |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 20234 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận HAR |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Chứng nhận cUR | AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® 409 CP
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321103 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 7.2 | 89 kg/km | ||
| 1321104 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7.8 | 104 kg/km | ||
| 1321105 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8.4 | 120 kg/km | ||
| 1321107 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 9.0 | 146 kg/km | ||
| 1321110 | 10 | Đúng vậy | 0.75 | 10.9 | 196 kg/km | ||
| 1321112 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 11.2 | 219 kg/km | ||
| 1321118 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 12.9 | 298 kg/km | ||
| 1321125 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 14.8 | 387 kg/km | ||
| 1321203 | 3 | Đúng vậy | 1 | 7.6 | 99 kg/km | ||
| 1321204 | 4 | Đúng vậy | 1 | 8.1 | 116 kg/km | ||
| 1321205 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.8 | 137 kg/km | ||
| 1321207 | 7 | Đúng vậy | 1 | 9.4 | 167 kg/km | ||
| 1321210 | 10 | Đúng vậy | 1 | 11.5 | 228 kg/km | ||
| 1321212 | 12 | Đúng vậy | 1 | 11.8 | 255 kg/km | ||
| 1321218 | 18 | Đúng vậy | 1 | 13.8 | 355 kg/km | ||
| 1321225 | 25 | Đúng vậy | 1 | 15.7 | 474 kg/km | ||
| 1321303 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.3 | 119 kg/km | ||
| 1321304 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 143 kg/km | ||
| 1321305 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 9.6 | 167 kg/km | ||
| 1321307 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 10.3 | 207 kg/km | ||
| 1321312 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 13.3 | 326 kg/km | ||
| 1321318 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 15.3 | 464 kg/km | ||
| 1321325 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 17.5 | 609 kg/km | ||
| 1321403 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.6 | 166 kg/km | ||
| 1321404 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10.3 | 203 kg/km | ||
| 1321405 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11.2 | 243 kg/km | ||
| 1321407 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 12.1 | 305 kg/km | ||
| 1321412 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 15.8 | 503 kg/km | ||
| 1321504 | 4 | Đúng vậy | 4 | 11.9 | 276 kg/km | ||
| 1321505 | 5 | Đúng vậy | 4 | 13.2 | 340 kg/km | ||
| 1321604 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13.4 | 368 kg/km | ||
| 1321605 | 5 | Đúng vậy | 6 | 14.7 | 450 kg/km | ||
| 1321704 | 4 | Đúng vậy | 10 | 16.8 | 644 kg/km | ||
| 1321705 | 5 | Đúng vậy | 10 | 18.7 | 785 kg/km | ||
| 1321804 | 4 | Đúng vậy | 16 | 19.6 | 931 kg/km | ||
| 1321805 | 5 | Đúng vậy | 16 | 22.4 | 1142 kg/km | ||
| 1321852 | 2 | Không | 0.75 | 7.0 | 75 kg/km | ||
| 1321902 | 2 | Không | 1 | 7.3 | 84 kg/km | ||
| 1321952 | 2 | Không | 1.5 | 7.9 | 99 kg/km |