ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G16



ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G16
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G16
1.052.040₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 614.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 4128.200 lb |
| Trọng lượng | 800 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 1.21 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.573 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 157 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 18.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 16 mm² |
| Kích thước cáp | 4G16 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 75.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 235.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 12,5 x đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Màu của lớp vỏ ngoài | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312003 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | màu xám | 5.1 | 43 kg/km | ||
| 1312004 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | màu xám | 5.7 | 50 kg/km | ||
| 1312005 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | màu xám | 6.2 | 83 kg/km | ||
| 1312007 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | màu xám | 6.7 | 73 kg/km | ||
| 1312010 | 10 | Đúng vậy | 0.5 | màu xám | 8.6 | 109 kg/km | ||
| 1312012 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | màu xám | 8.9 | 125 kg/km | ||
| 1312018 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | màu xám | 10.5 | 180 kg/km | ||
| 1312025 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | màu xám | 12.4 | 250 kg/km | ||
| 1312034 | 34 | Đúng vậy | 0.5 | màu xám | 14.3 | 333 kg/km | ||
| 1312041 | 41 | Đúng vậy | 0.5 | màu xám | 15.7 | 400 kg/km | ||
| 1312103 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | màu xám | 5.7 | 50 kg/km | ||
| 1312104 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | màu xám | 6.2 | 62 kg/km | ||
| 1312105 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | màu xám | 6.7 | 75 kg/km | ||
| 1312107 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | màu xám | 7.3 | 98 kg/km | ||
| 1312110 | 10 | Đúng vậy | 0.75 | màu xám | 9.6 | 142 kg/km | ||
| 1312112 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | màu xám | 9.9 | 163 kg/km | ||
| 1312118 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | màu xám | 11.7 | 300 kg/km | ||
| 1312125 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | màu xám | 13.8 | 324 kg/km | ||
| 1312134 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | màu xám | 15.9 | 431 kg/km | ||
| 1312141 | 41 | Đúng vậy | 0.75 | màu xám | 17.4 | 529 kg/km | ||
| 1312203 | 3 | Đúng vậy | 1 | màu xám | 6 | 61 kg/km | ||
| 1312204 | 4 | Đúng vậy | 1 | màu xám | 6.5 | 71 kg/km | ||
| 1312205 | 5 | Đúng vậy | 1 | màu xám | 7.1 | 89 kg/km | ||
| 1312207 | 7 | Đúng vậy | 1 | màu xám | 8 | 120 kg/km | ||
| 1312210 | 10 | Đúng vậy | 1 | màu xám | 10.2 | 171 kg/km | ||
| 1312212 | 12 | Đúng vậy | 1 | màu xám | 10.5 | 190 kg/km | ||
| 1312218 | 18 | Đúng vậy | 1 | màu xám | 12.7 | 289 kg/km | ||
| 1312225 | 25 | Đúng vậy | 1 | màu xám | 14.7 | 412 kg/km | ||
| 1312234 | 34 | Đúng vậy | 1 | màu xám | 17.1 | 532 kg/km | ||
| 1312241 | 41 | Đúng vậy | 1 | màu xám | 18.8 | 638 kg/km | ||
| 1312303 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | màu xám | 6.7 | 79 kg/km | ||
| 1312304 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | màu xám | 7.2 | 98 kg/km | ||
| 1312305 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | màu xám | 8.1 | 121 kg/km | ||
| 1312307 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | màu xám | 8.9 | 159 kg/km | ||
| 1312312 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | màu xám | 12 | 268 kg/km | ||
| 1312318 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | màu xám | 14.4 | 400 kg/km | ||
| 1312325 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | màu xám | 16.9 | 541 kg/km | ||
| 1312334 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | màu xám | 19.4 | 722 kg/km | ||
| 1312341 | 41 | Đúng vậy | 1.5 | màu xám | 21.3 | 867 kg/km | ||
| 1312403 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | màu xám | 8.1 | 132 kg/km | ||
| 1312404 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | màu xám | 8.9 | 163 kg/km | ||
| 1312405 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | màu xám | 10 | 156 kg/km | ||
| 1312407 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | màu xám | 11.1 | 241 kg/km | ||
| 1312412 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | màu xám | 14.8 | 445 kg/km | ||
| 1312504 | 4 | Đúng vậy | 4 | màu xám | 10.8 | 237 kg/km | ||
| 1312505 | 5 | Đúng vậy | 4 | màu xám | 12.1 | 291 kg/km | ||
| 1312507 | 7 | Đúng vậy | 4 | màu xám | 13.4 | 391 kg/km | ||
| 1312604 | 4 | Đúng vậy | 6 | màu xám | 13 | 330 kg/km | ||
| 1312605 | 5 | Đúng vậy | 6 | màu xám | 14.5 | 430 kg/km | ||
| 1312607 | 7 | Đúng vậy | 6 | màu xám | 16 | 580 kg/km | ||
| 1312614 | 4 | Đúng vậy | 10 | màu xám | 16.2 | 551 kg/km | ||
| 1312615 | 5 | Đúng vậy | 10 | màu xám | 18.1 | 695 kg/km | ||
| 1312617 | 7 | Đúng vậy | 10 | màu xám | 20 | 937 kg/km | ||
| 1312624 | 4 | Đúng vậy | 16 | màu xám | 18.8 | 800 kg/km | ||
| 1312802 | 2 | Không | 0.5 | màu xám | 4.8 | 45 kg/km | ||
| 1312803 | 3 | Không | 0.5 | màu xám | 5.1 | 43 kg/km | ||
| 1312804 | 4 | Không | 0.5 | màu xám | 5.7 | 50 kg/km | ||
| 1312805 | 5 | Không | 0.5 | màu xám | 6.2 | 59 kg/km | ||
| 1312807 | 7 | Không | 0.5 | màu xám | 6.7 | 73 kg/km | ||
| 1312852 | 2 | Không | 0.75 | màu xám | 5.4 | 41 kg/km | ||
| 1312853 | 3 | Không | 0.75 | màu xám | 5.7 | 51 kg/km | ||
| 1312854 | 4 | Không | 0.75 | màu xám | 6.2 | 62 kg/km | ||
| 1312855 | 5 | Không | 0.75 | màu xám | 6.7 | 80 kg/km | ||
| 1312857 | 7 | Không | 0.75 | màu xám | 7.3 | 97 kg/km | ||
| 1312902 | 2 | Không | 1 | màu xám | 5.7 | 48 kg/km | ||
| 1312903 | 3 | Không | 1 | màu xám | 6 | 61 kg/km | ||
| 1312904 | 4 | Không | 1 | màu xám | 6.5 | 74 kg/km | ||
| 1312905 | 5 | Không | 1 | màu xám | 7.1 | 89 kg/km | ||
| 1312952 | 2 | Không | 1.5 | màu xám | 6.3 | 63 kg/km | ||
| 1312953 | 3 | Không | 1.5 | màu xám | 6.7 | 79 kg/km | ||
| 1312954 | 4 | Không | 1.5 | màu xám | 7.2 | 98 kg/km | ||
| 1312955 | 5 | Không | 1.5 | màu xám | 8.1 | 121 kg/km | ||
| 1312957 | 7 | Không | 1.5 | màu xám | 8.9 | 159 kg/km | ||
| 1312970 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | màu đen | 7.2 | 98 kg/km | ||
| 1312973 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | màu đen | 8.9 | 163 kg/km | ||
| 1312974 | 4 | Đúng vậy | 4 | màu đen | 10.8 | 237 kg/km | ||
| 1312975 | 4 | Đúng vậy | 6 | màu đen | 13 | 350 kg/km | ||
| 1312976 | 4 | Đúng vậy | 10 | màu đen | 16.2 | 567 kg/km | ||
| 1312978 | 4 | Đúng vậy | 25 | màu đen | 23.5 | 1197 kg/km | ||
| 1312981 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | màu đen | 8.9 | 160 kg/km | ||
| 1312983 | 11 | Đúng vậy | 1.5 | màu đen | 11.6 | 228 kg/km |