Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 244.800  kg/km
Copper index (lb) 1644.800  lb
Trọng lượng 431 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.688
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 119
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 15.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 34G0.75
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Số lõi 34
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 63.6  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 55
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 198.8  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 12,5 x đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận HAR Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Màu của lớp vỏ ngoài Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1312003 3 Đúng vậy 0.5 màu xám 5.1 43 kg/km
1312004 4 Đúng vậy 0.5 màu xám 5.7 50 kg/km
1312005 5 Đúng vậy 0.5 màu xám 6.2 83 kg/km
1312007 7 Đúng vậy 0.5 màu xám 6.7 73 kg/km
1312010 10 Đúng vậy 0.5 màu xám 8.6 109 kg/km
1312012 12 Đúng vậy 0.5 màu xám 8.9 125 kg/km
1312018 18 Đúng vậy 0.5 màu xám 10.5 180 kg/km
1312025 25 Đúng vậy 0.5 màu xám 12.4 250 kg/km
1312034 34 Đúng vậy 0.5 màu xám 14.3 333 kg/km
1312041 41 Đúng vậy 0.5 màu xám 15.7 400 kg/km
1312103 3 Đúng vậy 0.75 màu xám 5.7 50 kg/km
1312104 4 Đúng vậy 0.75 màu xám 6.2 62 kg/km
1312105 5 Đúng vậy 0.75 màu xám 6.7 75 kg/km
1312107 7 Đúng vậy 0.75 màu xám 7.3 98 kg/km
1312110 10 Đúng vậy 0.75 màu xám 9.6 142 kg/km
1312112 12 Đúng vậy 0.75 màu xám 9.9 163 kg/km
1312118 18 Đúng vậy 0.75 màu xám 11.7 300 kg/km
1312125 25 Đúng vậy 0.75 màu xám 13.8 324 kg/km
1312134 34 Đúng vậy 0.75 màu xám 15.9 431 kg/km
1312141 41 Đúng vậy 0.75 màu xám 17.4 529 kg/km
1312203 3 Đúng vậy 1 màu xám 6 61 kg/km
1312204 4 Đúng vậy 1 màu xám 6.5 71 kg/km
1312205 5 Đúng vậy 1 màu xám 7.1 89 kg/km
1312207 7 Đúng vậy 1 màu xám 8 120 kg/km
1312210 10 Đúng vậy 1 màu xám 10.2 171 kg/km
1312212 12 Đúng vậy 1 màu xám 10.5 190 kg/km
1312218 18 Đúng vậy 1 màu xám 12.7 289 kg/km
1312225 25 Đúng vậy 1 màu xám 14.7 412 kg/km
1312234 34 Đúng vậy 1 màu xám 17.1 532 kg/km
1312241 41 Đúng vậy 1 màu xám 18.8 638 kg/km
1312303 3 Đúng vậy 1.5 màu xám 6.7 79 kg/km
1312304 4 Đúng vậy 1.5 màu xám 7.2 98 kg/km
1312305 5 Đúng vậy 1.5 màu xám 8.1 121 kg/km
1312307 7 Đúng vậy 1.5 màu xám 8.9 159 kg/km
1312312 12 Đúng vậy 1.5 màu xám 12 268 kg/km
1312318 18 Đúng vậy 1.5 màu xám 14.4 400 kg/km
1312325 25 Đúng vậy 1.5 màu xám 16.9 541 kg/km
1312334 34 Đúng vậy 1.5 màu xám 19.4 722 kg/km
1312341 41 Đúng vậy 1.5 màu xám 21.3 867 kg/km
1312403 3 Đúng vậy 2.5 màu xám 8.1 132 kg/km
1312404 4 Đúng vậy 2.5 màu xám 8.9 163 kg/km
1312405 5 Đúng vậy 2.5 màu xám 10 156 kg/km
1312407 7 Đúng vậy 2.5 màu xám 11.1 241 kg/km
1312412 12 Đúng vậy 2.5 màu xám 14.8 445 kg/km
1312504 4 Đúng vậy 4 màu xám 10.8 237 kg/km
1312505 5 Đúng vậy 4 màu xám 12.1 291 kg/km
1312507 7 Đúng vậy 4 màu xám 13.4 391 kg/km
1312604 4 Đúng vậy 6 màu xám 13 330 kg/km
1312605 5 Đúng vậy 6 màu xám 14.5 430 kg/km
1312607 7 Đúng vậy 6 màu xám 16 580 kg/km
1312614 4 Đúng vậy 10 màu xám 16.2 551 kg/km
1312615 5 Đúng vậy 10 màu xám 18.1 695 kg/km
1312617 7 Đúng vậy 10 màu xám 20 937 kg/km
1312624 4 Đúng vậy 16 màu xám 18.8 800 kg/km
1312802 2 Không 0.5 màu xám 4.8 45 kg/km
1312803 3 Không 0.5 màu xám 5.1 43 kg/km
1312804 4 Không 0.5 màu xám 5.7 50 kg/km
1312805 5 Không 0.5 màu xám 6.2 59 kg/km
1312807 7 Không 0.5 màu xám 6.7 73 kg/km
1312852 2 Không 0.75 màu xám 5.4 41 kg/km
1312853 3 Không 0.75 màu xám 5.7 51 kg/km
1312854 4 Không 0.75 màu xám 6.2 62 kg/km
1312855 5 Không 0.75 màu xám 6.7 80 kg/km
1312857 7 Không 0.75 màu xám 7.3 97 kg/km
1312902 2 Không 1 màu xám 5.7 48 kg/km
1312903 3 Không 1 màu xám 6 61 kg/km
1312904 4 Không 1 màu xám 6.5 74 kg/km
1312905 5 Không 1 màu xám 7.1 89 kg/km
1312952 2 Không 1.5 màu xám 6.3 63 kg/km
1312953 3 Không 1.5 màu xám 6.7 79 kg/km
1312954 4 Không 1.5 màu xám 7.2 98 kg/km
1312955 5 Không 1.5 màu xám 8.1 121 kg/km
1312957 7 Không 1.5 màu xám 8.9 159 kg/km
1312970 4 Đúng vậy 1.5 màu đen 7.2 98 kg/km
1312973 4 Đúng vậy 2.5 màu đen 8.9 163 kg/km
1312974 4 Đúng vậy 4 màu đen 10.8 237 kg/km
1312975 4 Đúng vậy 6 màu đen 13 350 kg/km
1312976 4 Đúng vậy 10 màu đen 16.2 567 kg/km
1312978 4 Đúng vậy 25 màu đen 23.5 1197 kg/km
1312981 7 Đúng vậy 1.5 màu đen 8.9 160 kg/km
1312983 11 Đúng vậy 1.5 màu đen 11.6 228 kg/km