ÖLFLEX® 409 P 4G10




ÖLFLEX® 409 P 4G10
ÖLFLEX® 409 P 4G10
840.480₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 384.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 2580.100 lb |
| Trọng lượng | 585 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 1.91 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.606 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 140 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 17.0 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 10 mm² |
| Kích thước cáp | 4G10 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Lớp chức năng lấp đầy khe hở | Đúng vậy |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 68.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 212.5 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 12,5 x đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 20234 theo UL 758 (e-file number: E63634), 11009 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 409 P
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311103 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 7.0 | 71 kg/km | ||
| 1311104 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7.5 | 84 kg/km | ||
| 1311105 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8.1 | 100 kg/km | ||
| 1311107 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 8.7 | 122 kg/km | ||
| 1311110 | 10 | Đúng vậy | 0.75 | 10.6 | 180 kg/km | ||
| 1311112 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 10.9 | 198 kg/km | ||
| 1311118 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 12.6 | 275 kg/km | ||
| 1311125 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 14.3 | 364 kg/km | ||
| 1311203 | 3 | Đúng vậy | 1 | 7.3 | 81 kg/km | ||
| 1311204 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.8 | 97 kg/km | ||
| 1311205 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.5 | 117 kg/km | ||
| 1311207 | 7 | Đúng vậy | 1 | 9.0 | 142 kg/km | ||
| 1311210 | 10 | Đúng vậy | 1 | 11.2 | 212 kg/km | ||
| 1311212 | 12 | Đúng vậy | 1 | 11.5 | 234 kg/km | ||
| 1311218 | 18 | Đúng vậy | 1 | 13.3 | 327 kg/km | ||
| 1311225 | 25 | Đúng vậy | 1 | 15.2 | 437 kg/km | ||
| 1311303 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.0 | 104 kg/km | ||
| 1311304 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.6 | 126 kg/km | ||
| 1311305 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 9.3 | 151 kg/km | ||
| 1311307 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 10.0 | 188 kg/km | ||
| 1311312 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 12.8 | 314 kg/km | ||
| 1311318 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 14.8 | 441 kg/km | ||
| 1311325 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 17.2 | 596 kg/km | ||
| 1311403 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.3 | 151 kg/km | ||
| 1311404 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10.0 | 184 kg/km | ||
| 1311405 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 10.9 | 224 kg/km | ||
| 1311407 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 11.8 | 282 kg/km | ||
| 1311412 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 15.3 | 480 kg/km | ||
| 1311504 | 4 | Đúng vậy | 4 | 11.6 | 266 kg/km | ||
| 1311505 | 5 | Đúng vậy | 4 | 12.7 | 325 kg/km | ||
| 1311604 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13.4 | 359 kg/km | ||
| 1311605 | 5 | Đúng vậy | 6 | 14.7 | 438 kg/km | ||
| 1311704 | 4 | Đúng vậy | 10 | 17.0 | 585 kg/km | ||
| 1311705 | 5 | Đúng vậy | 10 | 18.7 | 722 kg/km | ||
| 1311804 | 4 | Đúng vậy | 16 | 19.6 | 861 kg/km | ||
| 1311805 | 5 | Đúng vậy | 16 | 22.2 | 1107 kg/km | ||
| 1311852 | 2 | Không | 0.75 | 6.9 | 61 kg/km | ||
| 1311902 | 2 | Không | 1 | 7.2 | 69 kg/km | ||
| 1311952 | 2 | Không | 1.5 | 7.8 | 87 kg/km |