Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 100.800  kg/km
Copper index (lb) 677.300  lb
Trọng lượng 188 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.639
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 137
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 10.0  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 7G1.5
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Số lõi 7
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Lớp chức năng lấp đầy khe hở Đúng vậy
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 40.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 55
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 125.0  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 12,5 x đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 20234 theo UL 758 (e-file number: E63634), 11009 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận HAR Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 409 P
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1311103 3 Đúng vậy 0.75 7.0 71 kg/km
1311104 4 Đúng vậy 0.75 7.5 84 kg/km
1311105 5 Đúng vậy 0.75 8.1 100 kg/km
1311107 7 Đúng vậy 0.75 8.7 122 kg/km
1311110 10 Đúng vậy 0.75 10.6 180 kg/km
1311112 12 Đúng vậy 0.75 10.9 198 kg/km
1311118 18 Đúng vậy 0.75 12.6 275 kg/km
1311125 25 Đúng vậy 0.75 14.3 364 kg/km
1311203 3 Đúng vậy 1 7.3 81 kg/km
1311204 4 Đúng vậy 1 7.8 97 kg/km
1311205 5 Đúng vậy 1 8.5 117 kg/km
1311207 7 Đúng vậy 1 9.0 142 kg/km
1311210 10 Đúng vậy 1 11.2 212 kg/km
1311212 12 Đúng vậy 1 11.5 234 kg/km
1311218 18 Đúng vậy 1 13.3 327 kg/km
1311225 25 Đúng vậy 1 15.2 437 kg/km
1311303 3 Đúng vậy 1.5 8.0 104 kg/km
1311304 4 Đúng vậy 1.5 8.6 126 kg/km
1311305 5 Đúng vậy 1.5 9.3 151 kg/km
1311307 7 Đúng vậy 1.5 10.0 188 kg/km
1311312 12 Đúng vậy 1.5 12.8 314 kg/km
1311318 18 Đúng vậy 1.5 14.8 441 kg/km
1311325 25 Đúng vậy 1.5 17.2 596 kg/km
1311403 3 Đúng vậy 2.5 9.3 151 kg/km
1311404 4 Đúng vậy 2.5 10.0 184 kg/km
1311405 5 Đúng vậy 2.5 10.9 224 kg/km
1311407 7 Đúng vậy 2.5 11.8 282 kg/km
1311412 12 Đúng vậy 2.5 15.3 480 kg/km
1311504 4 Đúng vậy 4 11.6 266 kg/km
1311505 5 Đúng vậy 4 12.7 325 kg/km
1311604 4 Đúng vậy 6 13.4 359 kg/km
1311605 5 Đúng vậy 6 14.7 438 kg/km
1311704 4 Đúng vậy 10 17.0 585 kg/km
1311705 5 Đúng vậy 10 18.7 722 kg/km
1311804 4 Đúng vậy 16 19.6 861 kg/km
1311805 5 Đúng vậy 16 22.2 1107 kg/km
1311852 2 Không 0.75 6.9 61 kg/km
1311902 2 Không 1 7.2 69 kg/km
1311952 2 Không 1.5 7.8 87 kg/km