Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 72.000  kg/km
Copper index (lb) 483.820  lb
Trọng lượng 125 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 7.98  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.639
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 119
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 2.5  mm²
Kích thước cáp 3G2.5
Màu của lớp vỏ trong màu đen
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Số lõi 3
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Lớp chức năng lấp đầy khe hở Đúng vậy
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -15
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 32.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 55
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 101.3  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 12,5 x đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận HAR Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Số đăng ký VDE 8744
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 408 P
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1308003 3 Đúng vậy 0.5 5.1 39 kg/km
1308004 4 Đúng vậy 0.5 5.7 49 kg/km
1308005 5 Đúng vậy 0.5 6.2 59 kg/km
1308007 7 Đúng vậy 0.5 6.7 73 kg/km
1308010 10 Đúng vậy 0.5 8.6 116 kg/km
1308012 12 Đúng vậy 0.5 8.9 129 kg/km
1308018 18 Đúng vậy 0.5 10.5 184 kg/km
1308025 25 Đúng vậy 0.5 12.4 256 kg/km
1308103 3 Đúng vậy 0.75 5.7 51 kg/km
1308104 4 Đúng vậy 0.75 6.2 62 kg/km
1308105 5 Đúng vậy 0.75 6.7 75 kg/km
1308107 7 Đúng vậy 0.75 7.3 95 kg/km
1308110 10 Đúng vậy 0.75 9.6 153 kg/km
1308112 12 Đúng vậy 0.75 9.9 170 kg/km
1308118 18 Đúng vậy 0.75 11.7 245 kg/km
1308125 25 Đúng vậy 0.75 13.8 340 kg/km
1308203 3 Đúng vậy 1 6 60 kg/km
1308204 4 Đúng vậy 1 6.5 74 kg/km
1308205 5 Đúng vậy 1 7.1 90 kg/km
1308207 7 Đúng vậy 1 8 118 kg/km
1308210 10 Đúng vậy 1 10.2 184 kg/km
1308212 12 Đúng vậy 1 10.5 204 kg/km
1308218 18 Đúng vậy 1 12.7 303 kg/km
1308225 25 Đúng vậy 1 14.7 412 kg/km
1308303 3 Đúng vậy 1.5 6.7 81 kg/km
1308304 4 Đúng vậy 1.5 7.2 99 kg/km
1308305 5 Đúng vậy 1.5 8.1 125 kg/km
1308307 7 Đúng vậy 1.5 8.9 161 kg/km
1308312 12 Đúng vậy 1.5 12 286 kg/km
1308318 18 Đúng vậy 1.5 14.4 419 kg/km
1308325 25 Đúng vậy 1.5 16.9 580 kg/km
1308403 3 Đúng vậy 2.5 8.1 125 kg/km
1308404 4 Đúng vậy 2.5 8.9 158 kg/km
1308405 5 Đúng vậy 2.5 10 198 kg/km
1308407 7 Đúng vậy 2.5 11.1 259 kg/km
1308412 12 Đúng vậy 2.5 14.8 454 kg/km
1308504 4 Đúng vậy 4 10.8 241 kg/km
1308505 5 Đúng vậy 4 12.1 302 kg/km
1308507 7 Đúng vậy 4 13.4 394 kg/km
1308514 4 Đúng vậy 10 16.2 571 kg/km
1308604 4 Đúng vậy 6 13 356 kg/km
1308605 5 Đúng vậy 6 14.5 443 kg/km
1308607 7 Đúng vậy 6 16 579 kg/km
1308615 5 Đúng vậy 10 18.1 714 kg/km
1308617 7 Đúng vậy 10 20 935 kg/km
1308624 4 Đúng vậy 16 18.8 843 kg/km
1308802 2 Không 0.5 4.8 32 kg/km
1308803 3 Không 0.5 5.1 39 kg/km
1308804 4 Không 0.5 5.7 49 kg/km
1308805 5 Không 0.5 6.2 59 kg/km
1308807 7 Không 0.5 6.7 73 kg/km
1308852 2 Không 0.75 5.4 42 kg/km
1308853 3 Không 0.75 5.7 51 kg/km
1308854 4 Không 0.75 6.2 62 kg/km
1308855 5 Không 0.75 6.7 75 kg/km
1308857 7 Không 0.75 7.3 95 kg/km
1308902 2 Không 1 5.7 49 kg/km
1308903 3 Không 1 6 60 kg/km
1308904 4 Không 1 6.5 74 kg/km
1308905 5 Không 1 7.1 90 kg/km
1308907 7 Không 1 8 118 kg/km
1308952 2 Không 1.5 6.3 64 kg/km
1308953 3 Không 1.5 6.7 81 kg/km
1308954 4 Không 1.5 7.2 99 kg/km
1308955 5 Không 1.5 8.1 125 kg/km
1308957 7 Không 1.5 8.9 161 kg/km