ÖLFLEX® 408 P 18G1




ÖLFLEX® 408 P 18G1
ÖLFLEX® 408 P 18G1
388.320₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 172.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 1161.160 lb |
| Trọng lượng | 303 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.669 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 125 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 12.7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 18G1 |
| Màu của lớp vỏ trong | màu đen |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Số lõi | 18 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Lớp chức năng lấp đầy khe hở | Đúng vậy |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -15 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 50.8 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 158.8 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 12,5 x đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Số đăng ký VDE | 8744 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 408 P
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308003 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 5.1 | 39 kg/km | ||
| 1308004 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 5.7 | 49 kg/km | ||
| 1308005 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 6.2 | 59 kg/km | ||
| 1308007 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 6.7 | 73 kg/km | ||
| 1308010 | 10 | Đúng vậy | 0.5 | 8.6 | 116 kg/km | ||
| 1308012 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 8.9 | 129 kg/km | ||
| 1308018 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 10.5 | 184 kg/km | ||
| 1308025 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 12.4 | 256 kg/km | ||
| 1308103 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 5.7 | 51 kg/km | ||
| 1308104 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 6.2 | 62 kg/km | ||
| 1308105 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 6.7 | 75 kg/km | ||
| 1308107 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 7.3 | 95 kg/km | ||
| 1308110 | 10 | Đúng vậy | 0.75 | 9.6 | 153 kg/km | ||
| 1308112 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 9.9 | 170 kg/km | ||
| 1308118 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 11.7 | 245 kg/km | ||
| 1308125 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 13.8 | 340 kg/km | ||
| 1308203 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6 | 60 kg/km | ||
| 1308204 | 4 | Đúng vậy | 1 | 6.5 | 74 kg/km | ||
| 1308205 | 5 | Đúng vậy | 1 | 7.1 | 90 kg/km | ||
| 1308207 | 7 | Đúng vậy | 1 | 8 | 118 kg/km | ||
| 1308210 | 10 | Đúng vậy | 1 | 10.2 | 184 kg/km | ||
| 1308212 | 12 | Đúng vậy | 1 | 10.5 | 204 kg/km | ||
| 1308218 | 18 | Đúng vậy | 1 | 12.7 | 303 kg/km | ||
| 1308225 | 25 | Đúng vậy | 1 | 14.7 | 412 kg/km | ||
| 1308303 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 6.7 | 81 kg/km | ||
| 1308304 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 7.2 | 99 kg/km | ||
| 1308305 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 8.1 | 125 kg/km | ||
| 1308307 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 161 kg/km | ||
| 1308312 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 12 | 286 kg/km | ||
| 1308318 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 14.4 | 419 kg/km | ||
| 1308325 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 16.9 | 580 kg/km | ||
| 1308403 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.1 | 125 kg/km | ||
| 1308404 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 8.9 | 158 kg/km | ||
| 1308405 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 10 | 198 kg/km | ||
| 1308407 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 11.1 | 259 kg/km | ||
| 1308412 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 14.8 | 454 kg/km | ||
| 1308504 | 4 | Đúng vậy | 4 | 10.8 | 241 kg/km | ||
| 1308505 | 5 | Đúng vậy | 4 | 12.1 | 302 kg/km | ||
| 1308507 | 7 | Đúng vậy | 4 | 13.4 | 394 kg/km | ||
| 1308514 | 4 | Đúng vậy | 10 | 16.2 | 571 kg/km | ||
| 1308604 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13 | 356 kg/km | ||
| 1308605 | 5 | Đúng vậy | 6 | 14.5 | 443 kg/km | ||
| 1308607 | 7 | Đúng vậy | 6 | 16 | 579 kg/km | ||
| 1308615 | 5 | Đúng vậy | 10 | 18.1 | 714 kg/km | ||
| 1308617 | 7 | Đúng vậy | 10 | 20 | 935 kg/km | ||
| 1308624 | 4 | Đúng vậy | 16 | 18.8 | 843 kg/km | ||
| 1308802 | 2 | Không | 0.5 | 4.8 | 32 kg/km | ||
| 1308803 | 3 | Không | 0.5 | 5.1 | 39 kg/km | ||
| 1308804 | 4 | Không | 0.5 | 5.7 | 49 kg/km | ||
| 1308805 | 5 | Không | 0.5 | 6.2 | 59 kg/km | ||
| 1308807 | 7 | Không | 0.5 | 6.7 | 73 kg/km | ||
| 1308852 | 2 | Không | 0.75 | 5.4 | 42 kg/km | ||
| 1308853 | 3 | Không | 0.75 | 5.7 | 51 kg/km | ||
| 1308854 | 4 | Không | 0.75 | 6.2 | 62 kg/km | ||
| 1308855 | 5 | Không | 0.75 | 6.7 | 75 kg/km | ||
| 1308857 | 7 | Không | 0.75 | 7.3 | 95 kg/km | ||
| 1308902 | 2 | Không | 1 | 5.7 | 49 kg/km | ||
| 1308903 | 3 | Không | 1 | 6 | 60 kg/km | ||
| 1308904 | 4 | Không | 1 | 6.5 | 74 kg/km | ||
| 1308905 | 5 | Không | 1 | 7.1 | 90 kg/km | ||
| 1308907 | 7 | Không | 1 | 8 | 118 kg/km | ||
| 1308952 | 2 | Không | 1.5 | 6.3 | 64 kg/km | ||
| 1308953 | 3 | Không | 1.5 | 6.7 | 81 kg/km | ||
| 1308954 | 4 | Không | 1.5 | 7.2 | 99 kg/km | ||
| 1308955 | 5 | Không | 1.5 | 8.1 | 125 kg/km | ||
| 1308957 | 7 | Không | 1.5 | 8.9 | 161 kg/km |