ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRYPiMF6x2x2.5BK




ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRYPiMF6x2x2.5BK
ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRYPiMF6x2x2.5BK

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Instrumentation Cable |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 321.600 kg/km |
| Trọng lượng | 1370 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp định mức | 500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo EN |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc và con số |
| Lõi truyền thông bổ sung |
|
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Loại giáp | Quấn dây thép |
| Số cặp | 6 |
| tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong | PVC |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 2: nhiều dây |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 29.0 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Kích thước cáp | 6X2X2.5 |
| Cáp máy tính điều khiển quy trình tái chế (RE) | RE-2X(ST)YRY PiMF |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyethylene liên kết chéo |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 6x2x2.5 |
| Có lớp vỏ ngoài được gia cố |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | XLPE |
| Có lớp giáp |
|
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-3-24 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 290.0 mm |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRY PiMF
| Article number | Số cặp | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Màu của lớp vỏ ngoài | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270600 | 2 | 0.5 | màu đen | 15.4 | 349 kg/km | ||
| 1270601 | 2 | 0.5 | màu xanh | 15.4 | 349 kg/km | ||
| 1270602 | 4 | 0.5 | màu đen | 17.7 | 514 kg/km | ||
| 1270603 | 4 | 0.5 | màu xanh | 17.7 | 514 kg/km | ||
| 1270604 | 6 | 0.5 | màu đen | 20.2 | 629 kg/km | ||
| 1270605 | 6 | 0.5 | màu xanh | 20.2 | 629 kg/km | ||
| 1270606 | 8 | 0.5 | màu đen | 22.3 | 742 kg/km | ||
| 1270607 | 8 | 0.5 | màu xanh | 22.3 | 742 kg/km | ||
| 1270608 | 10 | 0.5 | màu đen | 25.3 | 999 kg/km | ||
| 1270609 | 10 | 0.5 | màu xanh | 25.3 | 999 kg/km | ||
| 1270610 | 12 | 0.5 | màu đen | 26.1 | 1058 kg/km | ||
| 1270611 | 12 | 0.5 | màu xanh | 26.1 | 1058 kg/km | ||
| 1270612 | 16 | 0.5 | màu đen | 28.3 | 1213 kg/km | ||
| 1270613 | 16 | 0.5 | màu xanh | 28.3 | 1213 kg/km | ||
| 1270614 | 20 | 0.5 | màu đen | 31.1 | 1404 kg/km | ||
| 1270615 | 20 | 0.5 | màu xanh | 31.1 | 1404 kg/km | ||
| 1270616 | 24 | 0.5 | màu đen | 34.8 | 1824 kg/km | ||
| 1270617 | 24 | 0.5 | màu xanh | 34.8 | 1824 kg/km | ||
| 1270618 | 30 | 0.5 | màu đen | 36.6 | 2015 kg/km | ||
| 1270619 | 30 | 0.5 | màu xanh | 36.6 | 2015 kg/km | ||
| 1270620 | 36 | 0.5 | màu đen | 39.0 | 2220 kg/km | ||
| 1270621 | 36 | 0.5 | màu xanh | 39.0 | 2220 kg/km | ||
| 1270640 | 2 | 0.75 | màu đen | 16.1 | 383 kg/km | ||
| 1270641 | 2 | 0.75 | màu xanh | 16.1 | 383 kg/km | ||
| 1270643 | 4 | 0.75 | màu xanh | 19.0 | 579 kg/km | ||
| 1270644 | 6 | 0.75 | màu đen | 21.6 | 730 kg/km | ||
| 1270645 | 6 | 0.75 | màu xanh | 21.6 | 730 kg/km | ||
| 1270646 | 8 | 0.75 | màu đen | 24.3 | 961 kg/km | ||
| 1270647 | 8 | 0.75 | màu xanh | 24.3 | 961 kg/km | ||
| 1270648 | 10 | 0.75 | màu đen | 27.0 | 1130 kg/km | ||
| 1270649 | 10 | 0.75 | màu xanh | 27.0 | 1130 kg/km | ||
| 1270650 | 12 | 0.75 | màu đen | 27.9 | 1200 kg/km | ||
| 1270651 | 12 | 0.75 | màu xanh | 27.9 | 1200 kg/km | ||
| 1270652 | 16 | 0.75 | màu đen | 30.5 | 1407 kg/km | ||
| 1270653 | 16 | 0.75 | màu xanh | 30.5 | 1407 kg/km | ||
| 1270654 | 20 | 0.75 | màu đen | 33.3 | 1626 kg/km | ||
| 1270655 | 20 | 0.75 | màu xanh | 33.3 | 1626 kg/km | ||
| 1270656 | 24 | 0.75 | màu đen | 37.5 | 2110 kg/km | ||
| 1270657 | 24 | 0.75 | màu xanh | 37.5 | 2110 kg/km | ||
| 1270658 | 30 | 0.75 | màu đen | 39.2 | 2318 kg/km | ||
| 1270659 | 30 | 0.75 | màu xanh | 39.2 | 2318 kg/km | ||
| 1270660 | 36 | 0.75 | màu đen | 42.0 | 2600 kg/km | ||
| 1270661 | 36 | 0.75 | màu xanh | 42.0 | 2600 kg/km | ||
| 1270680 | 2 | 1 | màu đen | 17.5 | 497 kg/km | ||
| 1270682 | 4 | 1 | màu đen | 19.7 | 628 kg/km | ||
| 1270683 | 4 | 1 | màu xanh | 19.7 | 628 kg/km | ||
| 1270684 | 6 | 1 | màu đen | 23.5 | 911 kg/km | ||
| 1270685 | 6 | 1 | màu xanh | 23.5 | 911 kg/km | ||
| 1270686 | 8 | 1 | màu đen | 25.9 | 1084 kg/km | ||
| 1270687 | 8 | 1 | màu xanh | 25.9 | 1084 kg/km | ||
| 1270688 | 10 | 1 | màu đen | 28.5 | 1255 kg/km | ||
| 1270689 | 10 | 1 | màu xanh | 28.5 | 1255 kg/km | ||
| 1270690 | 12 | 1 | màu đen | 29.4 | 1338 kg/km | ||
| 1270691 | 12 | 1 | màu xanh | 29.4 | 1338 kg/km | ||
| 1270692 | 16 | 1 | màu đen | 32.0 | 1557 kg/km | ||
| 1270693 | 16 | 1 | màu xanh | 32.0 | 1557 kg/km | ||
| 1270694 | 20 | 1 | màu đen | 36.1 | 2037 kg/km | ||
| 1270695 | 20 | 1 | màu xanh | 36.1 | 2037 kg/km | ||
| 1270696 | 24 | 1 | màu đen | 39.5 | 2335 kg/km | ||
| 1270697 | 24 | 1 | màu xanh | 39.5 | 2335 kg/km | ||
| 1270698 | 30 | 1 | màu đen | 41.7 | 2610 kg/km | ||
| 1270699 | 30 | 1 | màu xanh | 41.7 | 2610 kg/km | ||
| 1270700 | 36 | 1 | màu đen | 44.7 | 2930 kg/km | ||
| 1270701 | 36 | 1 | màu xanh | 44.7 | 2930 kg/km | ||
| 1270730 | 2 | 1.5 | màu đen | 19.0 | 574 kg/km | ||
| 1270731 | 2 | 1.5 | màu xanh | 19.0 | 574 kg/km | ||
| 1270732 | 4 | 1.5 | màu đen | 21.3 | 731 kg/km | ||
| 1270733 | 4 | 1.5 | màu xanh | 21.3 | 731 kg/km | ||
| 1270734 | 6 | 1.5 | màu đen | 25.3 | 1065 kg/km | ||
| 1270735 | 6 | 1.5 | màu xanh | 25.3 | 1065 kg/km | ||
| 1270736 | 8 | 1.5 | màu đen | 27.9 | 1247 kg/km | ||
| 1270737 | 8 | 1.5 | màu xanh | 27.9 | 1247 kg/km | ||
| 1270738 | 10 | 1.5 | màu đen | 31.1 | 1473 kg/km | ||
| 1270739 | 10 | 1.5 | màu xanh | 31.1 | 1473 kg/km | ||
| 1270740 | 12 | 1.5 | màu đen | 31.9 | 1582 kg/km | ||
| 1270741 | 12 | 1.5 | màu xanh | 31.9 | 1582 kg/km | ||
| 1270742 | 16 | 1.5 | màu đen | 35.8 | 2100 kg/km | ||
| 1270743 | 16 | 1.5 | màu xanh | 35.8 | 2100 kg/km | ||
| 1270744 | 20 | 1.5 | màu đen | 39.4 | 2437 kg/km | ||
| 1270745 | 20 | 1.5 | màu xanh | 39.4 | 2437 kg/km | ||
| 1270746 | 24 | 1.5 | màu đen | 43.3 | 2803 kg/km | ||
| 1270747 | 24 | 1.5 | màu xanh | 43.3 | 2803 kg/km | ||
| 1270748 | 30 | 1.5 | màu đen | 46.8 | 3560 kg/km | ||
| 1270749 | 30 | 1.5 | màu xanh | 46.8 | 3560 kg/km | ||
| 1270750 | 36 | 1.5 | màu đen | 50.1 | 4010 kg/km | ||
| 1270751 | 36 | 1.5 | màu xanh | 50.1 | 4010 kg/km | ||
| 1270760 | 2 | 2.5 | màu đen | 21.4 | 710 kg/km | ||
| 1270761 | 2 | 2.5 | màu xanh | 21.4 | 710 kg/km | ||
| 1270762 | 4 | 2.5 | màu đen | 25.1 | 1080 kg/km | ||
| 1270763 | 4 | 2.5 | màu xanh | 25.1 | 1080 kg/km | ||
| 1270764 | 6 | 2.5 | màu đen | 29.0 | 1370 kg/km | ||
| 1270765 | 6 | 2.5 | màu xanh | 29.0 | 1370 kg/km | ||
| 1270766 | 8 | 2.5 | màu đen | 32.2 | 1621 kg/km | ||
| 1270767 | 8 | 2.5 | màu xanh | 32.2 | 1621 kg/km | ||
| 1270768 | 10 | 2.5 | màu đen | 37.0 | 2170 kg/km | ||
| 1270769 | 10 | 2.5 | màu xanh | 37.0 | 2170 kg/km | ||
| 1270770 | 12 | 2.5 | màu đen | 38.1 | 2355 kg/km | ||
| 1270771 | 12 | 2.5 | màu xanh | 38.1 | 2355 kg/km | ||
| 1270772 | 16 | 2.5 | màu đen | 41.8 | 2782 kg/km | ||
| 1270773 | 16 | 2.5 | màu xanh | 41.8 | 2782 kg/km | ||
| 1270774 | 20 | 2.5 | màu đen | 47.3 | 3699 kg/km | ||
| 1270775 | 20 | 2.5 | màu xanh | 47.3 | 3699 kg/km | ||
| 1270776 | 24 | 2.5 | màu đen | 52.0 | 4252 kg/km | ||
| 1270777 | 24 | 2.5 | màu xanh | 52.0 | 4252 kg/km | ||
| 1270778 | 30 | 2.5 | màu đen | 54.7 | 4757 kg/km | ||
| 1270779 | 30 | 2.5 | màu xanh | 54.7 | 4757 kg/km | ||
| 1270780 | 36 | 2.5 | màu đen | 58.9 | 5418 kg/km | ||
| 1270781 | 36 | 2.5 | màu xanh | 58.9 | 5418 kg/km |