ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x6

ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x6
ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x6

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Single core |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Weight | 84 kg/km |
Đặc tính điện
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 15 Ω/km |
| Test voltage | 1.8 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Shape of cable | Round |
| Conductor design | fine-wire |
| Nominal outer diameter | 4.6 mm |
| Conductor material | Nickel |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 6 mm² |
| Cable dimension | 1X6 |
| Core insulation basic material | Glass fibre |
| Single core identification | Single-coloured |
| Shielded |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Water resistant |
|
| Temperature, fixed installation | -50 °C to 700 °C |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 46.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
Tài liệu
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 650 SC
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1232652 | 1 | 2.9 | 17 kg/km | |
| 1232653 | 1.5 | 3 | 23 kg/km | |
| 1232654 | 2.5 | 3.5 | 34 kg/km | |
| 1232655 | 4 | 3.9 | 54 kg/km | |
| 1232656 | 6 | 4.6 | 84 kg/km | |
| 1232657 | 10 | 7.8 | 120 kg/km | |
| 1232658 | 16 | 8.2 | 199 kg/km | |
| 1232659 | 25 | 9 | 300 kg/km | |
| 1232660 | 35 | 10.4 | 399 kg/km | |
| 1232661 | 50 | 12.7 | 540 kg/km |