ÖLFLEX® TORSION FRNC 3G4

ÖLFLEX® TORSION FRNC 3G4
ÖLFLEX® TORSION FRNC 3G4
524.040₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 115.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 774.000 lb |
| Trọng lượng | 254 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 4.95 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.658 |
| Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] | 150 |
| Định mức dòng hiện tại theo | HD 60364-5-52 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 85 |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 4.4 |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 11.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 11.5 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 4 mm² |
| Kích thước cáp | 3G4 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Số lõi | 3 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 12 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Đường kính ngoài tối đa | 12.3 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không halogen theo | IEC 60754-1, EN 50267-2-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2, EN 50267-2-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chịu được hóa chất | Không |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 73.8 mm |
| Chống chịu thời tiết theo tiêu chuẩn | EN 50618 |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xoắn, Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50306-1 (≤ 3), NES 02-713 (≤ 3) |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 123.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25, UL Cable Flame Test |
| Khả năng chống dầu theo | IEC 60811-404, UL OILRES I, UL OILRES II |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50620, EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Xoắn | để +/- 150 °/m và min. -40 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn |
| Đối với tải xoắn | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 21288 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TORSION FRNC
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150271 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 9 | 122 kg/km | ||
| 1150272 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.7 | 157 kg/km | ||
| 1150273 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.6 | 191 kg/km | ||
| 1150275 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 12.6 | 264 kg/km | ||
| 1150279 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 15.3 | 384 kg/km | ||
| 1150311 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.4 | 181 kg/km | ||
| 1150313 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 12.4 | 274 kg/km | ||
| 1150350 | 3 | Đúng vậy | 4 | 11.9 | 254 kg/km | ||
| 1150351 | 4 | Đúng vậy | 4 | 13 | 309 kg/km | ||
| 1150357 | 5 | Đúng vậy | 6 | 16 | 522 kg/km | ||
| 1150373 | 12 | Đúng vậy | 1 | 13.2 | 290 kg/km | ||
| 1150378 | 16 | Đúng vậy | 1 | 14.8 | 392 kg/km |